Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

時刻同期論理IP-Core
10 Gigabit Ethernet MAC層コントローラ論理コア (XGELIC64)
問合せ先


時刻同期論理IP-Core

時刻同期論理IP-Coreは、IEEE1588規格のタイミングクリティカルな制御を、ハードウェアで実現した論理IP-Coreです。
高精度な時刻同期のために、タイミングクリティカルなPTPパケットの送受信機能を有しています。

  • マイクロ秒の高精度なクロック同期を実現
  • ゆらぎを抑えた周期パルスを外部ジュールに出力
  • マスタ・スレーブ間の同期精度は±1μs以内(*1)
  • PTPパケット専用インタフェースを備え、データ・制御系から独立した同期制御で、高精度のクロック同期を実現
  • IEEE1588マネジメントパケット処理をソフトウェアで実現(*2)

    *1:このIP-Coreをマスタ・スレーブに使用しパケット衝突発生しない環境での精度
    *2:システムへ最適化
    *3:1Gbpsまで適用可

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


10 Gigabit Ethernet MAC層コントローラ論理コア (XGELIC64)

この論理コアは、10 Gigabit Ethernet MAC(Media Access Control)層コントローラ論理コアの64ビット版です。IEEE 802.3aeに準拠した10 Gigabit Ethernet MAC副層及び、RS(Reconciliation Sub-layer)機能を内蔵します。

  • IEEE 802.3ae XGMII(10 Gigabit Media Independent Interface)に接続可能
  • フレーム送受信機能
  • 10 Gbpsの転送速度
  • 全二重動作
  • フレーム送信、フレーム受信、プロセッサインタフェース用に各々独立したPortを搭載
  • Link fault signaling機能
  • 内部ループバック機能(RS機能の手前で折り返し)
  • 送信フレームの送信元MACアドレス書換え機能
  • MIB統計(XMIBC64)、MDIO(XMDIOC)などのオプション機能

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

株式会社日立超LSIシステムズ
TEL: 042-359-2210
E-mail: ul-cc@hitachi-ul.co.jp
http://www.hitachi-ul.co.jp/


End of content

Back To Top