Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

.

グラフィックス・コントローラ EGC601

EGC601は、CPUに負荷を掛けずに優れた表示制御機能と低消費電力を広範な応用分野に強力なグラフィックス・ソリューションを提供します。4chのLVDS搭載、QXGA 1面or UXGA 2面or XGA 4面表示、強力なハードウエア・レイヤー合成機能(5レイヤー)、半透明処理、テロップ挿入、SH生成画像とWindows画面のリアルタイム合成等、組込み機器の表示能力を大幅に強化することが可能です。

EGC601は、FA制御システム、広告宣伝用ディスプレイ、POS/ATMなど業務用組込みシステム向けに特化したグラフィックス・コントローラです。高度な画像表示機能を持った組込みシステム向けに最適化されたグラフィックス・コントローラとして、従来の製品にはない以下の特長を備えています。

  1. 高精細な画像の表示を実現します。QXGAまでの表示が可能です。又、1Chip当り4画面までのマルチ画面の表示を可能とします。
  2. レイヤー表示制御、半透明処理およびテロップ表示機能を備えています。 
  3. 二次元描画に特化し、ユニークなバス・アーキテクチャーを採用したことにより、低消費電力(4W以下)を実現し、冷却ファンを不要とすることで使用環境の幅を広げるとともに、システムの信頼性を向上します。

<概略仕様>

  • CPU I/F: SH 32-bit/133MHz(max.400MB/sec)
  • メモリI/F: DDR2,最大データレート533MHZ,最大メモリ容量2GB,データ幅16/32/64-bit
  • 2D描画機能:描画性能max.400Mpixel/sec,表示色32-bit(RGBA=8:8:8:8)
  • ビデオキャプチャ機能:入力フォーマットITU-R,BT656(BT601,BT709),LVDS入力:max.135Mpixel/sec, 最大入力解像度3Mpixel@30fps
  • マルチメディア機能:アクセラレータ 高精度静止画像伸長機能
  • 最大解像度:デジタルRGB 2048 x 1536 (QXGA),60MHz 1画面, デジタルRGB 1600 x 1200 (UXGA),60MHz 2画面, デジタルRGB 1024 x 768 (XGA),60MHz 4画面,合成可能レイヤー数 4レイヤー
  • 特殊処理:ウインドウの半透明処理、拡大縮小、反転、マルチレイヤー回転
  • その他:内部動作周波数200MHz、電源電圧Core1.2V, I/O 3.3V、パッケージ 676pin PBGA (35 x 35mm)

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SuperH RISC engineファミリ全てに対応 Linux及びWindows-CE -

問合せ先

ユーフォニック・テクノロジー株式会社
TEL: 03-5941-6862
E-mail: info@euphonic-tech.com
http://www.euphonic-tech.com/


End of content

Back To Top