dブロード株式会社
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
SD/SDIOホストコントローラ・デバイス CG200
CG200は、高速SDメモリ仕様に準拠したSD/SDIOホストコントローラです。2つのSDホストを搭載し、CG200 1chipで独立したSDスロットを2つ同時に制御する事が可能なユニークなデバイスです。また豊富なインターフェイスを実装しており、IDE・PCI・組み込み機器向け汎用8/16/32bitバス等フレキシブルな動作モードからご選択いただくことができます。SuperHファミリ(SH7785)をターゲットとしておりますが、CPU接続、PCI、ATAでその他のデバイスにも対応可能です。
- 最新のSD Specificationに対応
- PHYSICAL LAYER Specification Ver.2.0
- SD Host Controller Standard Specification Ver.1.00
- 高速SDメモリ対応(最大SDクロック:50MHz)
- 大容量SDメモリ(SDHC)対応(PCI、CPUバスモード)
- デュアルSDスロット対応(2つの独立したHOST内蔵)
- 高速SDメモリ対応
最大スループット:22.5MByte/sec
(SD Clock最大50MHz使用時) - SDIO対応
- 高速SDメモリ対応
- フレキシブルで豊富な動作モード(Fig.2参照)
- IDE-SDブリッジバス・モード
Ultra-DMA mode3(Ultra ATA/44)をサポート - PCIバス・モード(SDHC対応)
PCI規格Ver.2.3インターフェース搭載(32bit・33MHz) - 組み込み機器向け汎用8/16/32bitバス・モード(SDHC対応)
- 8/16/32bitデータ・アドレス分離汎用CPUインターフェース搭載
- IDE-SDブリッジバス・モード
- 超小型パッケージ
- 144pin VFBGA (サイズ:8.0×8.0×1.0mm)
- 128pin QFP (サイズ:14.0×14.0×1.6mm)
- 開発リファレンス評価ボード「CG200EDK」発売中
主な対応デバイス
SH7785 (CPUバスで接続)
動作環境
Linux®、RTOS、Windows®XP・Vista(標準ドライバ)等に対応。(Windows®CEは別途協議)
備考
ATA接続の場合はドライバ不要
問合せ先
dブロード株式会社
TEL: 045-472-2268
E-mail: sales@d-broad.com
http://www.d-broad.com/
Japan 日本語