Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

超高速、超極小なデータベース Ubiquitous DeviceSQL

株式会社ユビキタスは、エンサーク株式会社よりDeviceSQLの知的財産権を取得し、2008年9月より組込みデータベース事業を開始しました。

Ubiquitous DeviceSQLは、デジタル家電などのコンスーマ機器から携帯電話、カーオーディオなどの車載機器、さらに通信事業者向けネットワーク機器など広範な製品分野で広い実績を誇り、組込みデータ管理ソリューションをリードする製品です。ルネサスマイコンが搭載された様々な組込み機器に対し、データ管理という側面から機能、インテリジェンスおよび利便性を向上させ、製品の付加価値を高めるとともに製品展開を加速させます。

Ubiquitous DeviceSQLは、組込みシステムのアプリケーション開発において主要な割合を占めるデータ管理を最適化することにより、組込みソフトウェアの生産性と品質の飛躍的な向上を実現します。
Ubiquitous DeviceSQLは、超高速、コンパクトなストリームベースのDBエンジンをサポートし、組込みシステムで使用される様々なデータをその属性に応じてインメモリあるいはFlashROMやHDD等の永続ストレージに最適に格納可能です。また業界標準のPL/SQL言語に準拠したDeviceSQL(tm) 言語により、生産性の高いプログラミングが可能になると共に、アプリケーションのコードとデータ管理のコードを完全に分離することができ、それぞれを並行開発でき、データの追加等の仕様変更にも柔軟に対応することが可能です。この製品は、ルネサスマイコンが搭載された全ての組込み機器に対応しており、お客様がすでに構築済みの膨大なソフトウェア資産を無駄にすることなく、その一部として共存して稼働し、最終的に最適で単純化されたシステムに移行することを可能にしています。

<特長>

  • 超高速、超コンパクトなDBエンジン (Footprint 24KB-50KB)
  • インメモリデータと永続的なメディア双方を利用した最適なデータ配置
  • DeviceSQL→Cの先進的なアプローチ
  • データストリームをレコードとして取り扱い可能
  • カスタマイズ可能な柔軟なフレームワーク

<適用アプリケーション>

  • 携帯電話
  • 携帯音楽プレーヤー
  • デジタルテレビ、DVD/HDDレコーダー、ホームオーディオ
  • カーナビ、カーオディオ
  • プリンタ、複合機
  • ルーター、スイッチ、IP-PBX
  • 計測機器、FA機器 ・医療機器 他

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Linux
  • Solaris

問合せ先

株式会社ユビキタス
TEL: 03-5908-3451
E-mail: sales_info@ubiquitous.co.jp
http://www.ubiquitous.co.jp/


End of content

Back To Top