Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

WATCHPOINT for Microsoft PlatformBuilder

WP4MSPBは、Microsoft社PlatformBuilderと連携し、Windows Embedded CE搭載機器開発を支援する統合開発環境です。
この製品を利用することにより、Windows Embedded CE開発者は、高機能なソフィア製エミュレータをデバッグに使用することが可能になり、デバッグ期間の短縮と未完成のシステムに対して、エミュレータを使った効率のよいデバッグが可能になります。

  1. 従来は、Platform Builderとターゲットが、Ethernet とシリアルで接続され、ターゲット上のWindows CEと通信を行い、実行関係のデバッグを提供していますが、OSのブートローダーや割り込み制御などはデバッグできないという弱点が残されたままでした。
  2. WP4MSPBを使用することによって、エミュレータ経由でのデバッグを可能にします。
  • これにより、OSのブートローダーや割り込み制御などもPlatform Builderでデバッグできるようになります。
  • エミュレーションメモリやトレースなど、Platform Builderには無いICEの機能を同時に使うことができるため、結果、デバッグ方法の幅を広げることになります。
  • Windows CEのOSやドライバ、アプリケーションなど、Platform Builderで作られたソフトウェアが、ICEを使ってソースレベルデバッグできるようになります。

Platform Builder側の主な機能

  • GO実行
  • ブレーク
  • ステップ実行:ステップイン/ステップアウト等
  • 変数インスペクト
  • ブレークポイント:ハードウェア/ソフトウェアブレークポイント

WATCHPOINT側の主な機能

  • エミュレーションメモリの設定
  • トレース/トリガ(逆アセンブラレベル)
  • 外部フラッシュメモリへのダウンロード
  • 内部レジスタの参照および変更
  • ラインアセンブル
  • リセット

主な対応デバイス

8,16bit 超低消費電力マイコン RL78
78K0
R8C
16,32bit CISCマイコン RX
78K0R
32bit RISCマイコン V850
SuperH
SoC R-Mobile
R-Car
R-Home

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

株式会社ソフィアシステムズ
TEL: 044-989-7245
E-mail: market@sophia-systems.co.jp
http://www.sophia-systems.co.jp/


End of content

Back To Top