レッドハット株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
Red Hat® GNUPro®
世界で最も利用されている開発ツールのデファクトスタンダード

開発現場において、顧客のニーズは絶えず変化しており、それに対応して開発されるアプリケーションプログラムもますます複雑の度を増しています。このようなニーズに応えるために多くの開発担当者は、効率的にアプリケーションプログラムを開発する方法を常に求めています。残念ながら、今日使用可能な開発ツールの殆どは、部分的なソリューションしか提供できておりません。そのようなソリューションでは、この要求を満たすには不十分です。
GNUProは業界標準のGNUソフトウェア開発ツールをベースとしています。GNUProは、生産性、柔軟性、性能、移植性というソフトウェア開発を成功させる上で重要なすべての要求を満たしています。
サポートサービスをバンドルしたネイティブなデスクトップやサーバアプリケーションの開発、そして組込みアプリケーション開発向けのソフトウェア開発ツールです。GNUProは次世代のインターネット機器や組込みデバイスの開発、ビルドに必要なテクノロジとサービスを提供します。
ツール構成
- gcc:最適化されたANSI準拠GNU Cコンパイラ
- g++:最適化されたANSI追従GNU C++コンパイラ
- gdb:GNUソースレベルデバッガ
- Insight:gdbにグラフィカルユーザインターフェースを装備
- ユーティリティ:アセンブラ、リンカ、バイナリユーティリティ
- Newlib:組込み開発向けライブラリ
GNUPro動作環境
- Red Hat Enterprise Linux
- Solaris
- Windows
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
レッドハット株式会社
TEL: 03-5798-8500
E-mail: sales-jp@redhat.com
http://www.jp.redhat.com/
Japan 日本語