日本アイ・ビー・エム株式会社
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

Rational DOORS
Rational Team Concert
Rational Rhapsody
Rational Test RealTime
Rational Quality Manager
問合せ先
Rational DOORS
要件仕様管理ツールおよびUMLモデリング機能を搭載したアドオンツール
DOORSはマルチプラットフォームであり、情報を、把握、リンク、トレース、分析、および管理し、指定された要求や標準に準拠するよう設計された企業規模のシステムです。DOORSは、大手業界調査会社の発表したレポートの中で、要件管理ツールの市場におけるリーダーと評価されています。また、DOORSは、文書の要件に、UMLモデル図や絵図を組み合わせ、要件を明確に示すことができます。ビジュアル的にわかりやすい絵図だけでは足りない情報を文書で補強することは、正確に要件を把握するための最善策なのです。TAU G2を組み合わせ使用することにより、要件文書とモデルとの同期化が可能になります。また、トレーサビリティが、上位レベルの要件とUMLを使用した要件分析との間に作成されるため、エレメントの所在確認が可能です。
主な対応デバイス
| 8,16bit 超低消費電力マイコン | RL78 | ○ |
| 78K0 | ○ | |
| R8C | ○ | |
| 16,32bit CISCマイコン | RX | ○ |
| 78K0R | ○ | |
| 32bit RISCマイコン | V850 | ○ |
| SuperH | ○ | |
| SoC | R-Mobile | ○ |
| R-Car | ○ | |
| R-Home | ○ |
※このツールは直接ターゲット上で稼働するのではなく、稼働するソフトウェアを開発する上で効果的なツールとして紹介しています。
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
▼詳細な情報は以下を参照
http://www.ibm.com/software/jp/rational/products/doors/productline/
Rational Team Concert
- 構成管理、変更管理、ビルド管理の成果物をリポジトリーで一元管理します。
- 各成果物をリンクして、完全なトレーサビリティーを確保します。
- プロセス・テンプレートに沿って、ルールを設定でき、一連のプロセスをガイドしてくれます。
- 誰が何の作業を担当しているか、リアルタイムに作業一覧が把握できるビューを提供します。
- チームの作業データを基に、レポートを自動生成し、プロジェクトの可視化をサポートします。
- チーム・メンバー間で作業の中身、状態、アサイン状況を共有できます。
さらに「作業」をベースにコラボレーションを促進するため、ミスが削減されます。
主な対応デバイス
| 8,16bit 超低消費電力マイコン | RL78 | ○ |
| 78K0 | ○ | |
| R8C | ○ | |
| 16,32bit CISCマイコン | RX | ○ |
| 78K0R | ○ | |
| 32bit RISCマイコン | V850 | ○ |
| SuperH | ○ | |
| SoC | R-Mobile | ○ |
| R-Car | ○ | |
| R-Home | ○ |
※このツールは直接ターゲット上で稼働するのではなく、稼働するソフトウェアを開発する上で効果的なツールとして紹介しています。
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
▼詳細な情報は以下を参照
http://www.ibm.com/software/jp/rational/products/scm/rtc/
Rational Rhapsody
組込み向けUML2.1/SysML1.0準拠モデル駆動型開発環境
- UML/SysMLによる一貫した分析・設計・実装・検証を可能にします。
- モデルから実行可能なソース・コードを自動生成します。
- モデルとコードの同期機能により、常にモデル=コードを実現します。
- 状態遷移図(ステート・マシン図)による動的な振る舞い設計が可能です。
- モデル実行によるテストで、ハードウェア完成前のモデル検証が可能です。
- 各種プラットフォーム向けのフレームワークを提供します。
主な対応デバイス
| 8,16bit 超低消費電力マイコン | RL78 | ─ |
| 78K0 | ─ | |
| R8C | ─ | |
| 16,32bit CISCマイコン | RX | ─ |
| 78K0R | ─ | |
| 32bit RISCマイコン | V850 | ─ |
| SuperH | ○ | |
| SoC | R-Mobile | ─ |
| R-Car | ─ | |
| R-Home | ─ |
※移植により未対応のターゲットへ対応可能です。
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
▼詳細な情報は以下を参照
http://www.ibm.com/software/jp/rational/products/rhapsody/productline/
Rational Test RealTime
統合型ダイナミックテストツール(Ada/C/C++言語対応)

TestRTは、C/C++/Ada言語に対応した、ホスト/ターゲット上でテストを実施する為統合型テストツールです。テストケースの生成からスタブ/ドライバの自動生成、実行からテストレポートの自動生成までをツール上で一貫して行います。テスト結果を、UMLのシーケンス図を用いて時系列表示をするトレースや、関数のEntry/Exitレベル→論理演算子が絡むMC/DCレベルのコード計測を行うカバレッジによって、テストにかかった時間やテスト残等の進捗状態、コードの複雑度、未テストパターンの抽出を可能にします。
既にサポートされているネイティブ/組込環境の他、未サポートのターゲットやOS環境に対して容易な移植を可能にする専用エディタが用意されているので、関数レベル/オブジェクトレベル(C++)/システムレベル等、単体から単体統合、システム単体からシステム統合レベルのテストをお客様固有のターゲット上で実施し、そのテスト結果のレポート生成/カバレッジ評価までTestRTに連携させることが可能となります。
ネィティブ/組込環境上で発生しているメモリエラーを計測するPurifyLTや、パフォーマンスのボトルネックを検出するQuantifyLTも、TestRTに標準装備されており、TDPエディタによって様々なターゲット環境に対応する事が可能です。Rational以外の製品(TheMathworks:MATLAB/SimulinkTI:CodeComposerStudio)共、連携をしております。
通常のWindows環境の他、RedHatLinuxなどの最新のオープンホスト環境にも対応しています。
主な対応デバイス
| 8,16bit 超低消費電力マイコン | RL78 | ─ |
| 78K0 | ○ | |
| R8C | ─ | |
| 16,32bit CISCマイコン | RX | ─ |
| 78K0R | ○ | |
| 32bit RISCマイコン | V850 | ○ |
| SuperH | ○ | |
| SoC | R-Mobile | ─ |
| R-Car | ─ | |
| R-Home | ─ |
※移植により未対応のターゲットへ対応可能です。
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
▼詳細な情報は以下を参照
http://www.ibm.com/software/jp/rational/products/test/testrt/
Rational Quality Manager
品質とテスト管理ツール
- 要求とテストをリンクして影響を追跡できます。
- テスト情報をデータベースで共有しWebから最新の情報を確認できます。
- タスクの所有者、優先順位、状態を明確にして作業の見落としを防ぎます。
- 個別のダッシュボードに複数の情報をリアルタイムに見ることができます。
- IBM Rational DOORSとの連携で要求に基づいたテスト状況の詳細分析が可能です。
主な対応デバイス
| 8,16bit 超低消費電力マイコン | RL78 | ○ |
| 78K0 | ○ | |
| R8C | ○ | |
| 16,32bit CISCマイコン | RX | ○ |
| 78K0R | ○ | |
| 32bit RISCマイコン | V850 | ○ |
| SuperH | ○ | |
| SoC | R-Mobile | ○ |
| R-Car | ○ | |
| R-Home | ○ |
※このツールは直接ターゲット上で稼働するのではなく、稼働するソフトウェアを開発する上で効果的なツールとして紹介しています。
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
▼詳細な情報は以下を参照
http://www.ibm.com/software/jp/rational/products/test/rqm/
問合せ先
日本アイ・ビー・エム株式会社
ラショナル事業部
E-mail: rational@jp.ibm.com
http://www.ibm.com/software/jp/rational/
Japan 日本語