株式会社昭和電業社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
モータ制御開発支援システム「Simtrol-m」
Simtrol-m(シムトロール)は、ダイナミックシステムのプラットフォームです。グラフィカルな環境と実装されたブロック・ライブラリ群により、制御信号処理及び時間依存システムの正確な設計・シミュレーション・実装・テストが可能です。
Simtrol-mは、ブラシレスDCモータのベクトル制御が容易に実現可能です。
- モータ制御に必要なブロックがライブラリ化され用意されています。
- ライブラリに搭載されたブロックを使用して、制御ブロックダイアグラムを構築し、シミュレーションが実行できます
- ブロックダイアグラム上の必要と思われる箇所にモニタ装置を挿入し、シミュレーションの結果を表示させる事が出来ます。
- シミュレーション結果が良好であれば、コンパイルしブロックダイアグラムの内容を反映したC言語のソースコードを生成します。
- ターゲットボードの制御には、ハードウェア機能に依存する関数が必要です。
弊社製CPUボードに関するものは搭載済みです。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows® XP, 2000
問合せ先
株式会社昭和電業社
TEL: 0436-61-4616
E-mail: simtrol@k-sd.co.jp
http://www.k-sd.co.jp
Japan 日本語