IARシステムズ株式会社
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

IAR Embedded Workbench (EW)
EWは高度に進歩した組み込みアプリケーション開発ツールです。このツールはコンパイラ、アセンブラ、リンカ、デバッガ、エディタ、プロジェクトマネージャなどを一つのIDEに統合しています。各ターゲットチップに特化した業界最高水準の最適化機能により、コンパイラは非常にコンパクト、高速で信頼性の高い、各チップのアプリケーション用FLASH/PROM化可能コードを生成します。

IAR Embedded Workbench(EW)のコンポーネント
- 統合化環境(IDE)
シームレスな統合化環境内でのプロジェクトの生成、ファイルの編集、コンパイル、アセンブル、リンク、ビルドおよびアプリケーションのデバッグを行います。また、各ソース/グループごとのオプションの設定も可能です。 - IAR C/Embedded C++コンパイラ
ISO/ANSI標準に厳密に準拠しつつ、各チップの機能を最大限に引き出すための言語拡張機能も備えています。また、各チップに特化した強力な最適化機 能により、業界最高水準のコンパクトで高速なコード生成を実現しました。さらに、C/EC++言語のみでの容易で高速な割り込みハンドリングも行います。 - IAR C-SPYデバッガ
複雑なコードとデータのブレークポイント、変数とレジスタの参照と変更、コールスタック、プロファイリングとコードカバレッジ情報などの基本的な機能に加えて、独自のマクロを用いてのI/Oと割り込みのシミュレーションも可能です。 - IAR XILNKリンカ
FLASH/PROM化可能コードはもちろん、広範な産業標準のシンボリック形式をサポートすることにより、ほとんどのエミュレータにも対応可能です。 XLINKリンカはまた、アプリケーションで呼び出されているモジュールのみをロードすることにより、リンク時の最適化を行います。 - アセンブラ
数多くの疑似命令と演算子を備えています。Cコンパイラのプリプロセッサを含む、すべてのCマクロ定義を受付可能です。 - ライブラリ
すべてのISO/ANSIライブラリとともに、最適化された数学&浮動小数点を含む100種類以上の拡張C/EC++ライブラリが同梱されています。 - ライブラリツール
ライブラリとライブラリモジュールの生成と管理を行うとともに、エントリポイントとシンボル情報のリストも生成します。
主な対応デバイス
- V850
- SuperH
- RX
- RL78
- 78K0R
- 78K0
- 78K0S
- R8C
- R32C
- M32C
- M16C
- H8S
- H8
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
動作環境
Windows® XP(SP2以降), 2000(SP4以降)
問合せ先
IARシステムズ株式会社
03-5298-4800
開発元:IAR Systems AB (スウェーデン)
Japan 日本語