Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

RXファミリ、SuperHファミリ、H8ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ
V850ファミリ、RL78ファミリ、RXファミリ用 Cコンパイラパッケージ(CubeSuite+)

プログラム開発を効率良く行なうための開発環境を提供します。コンパイラやシミュレータデバッガ等のツールを連結させることにより、Windows®ベースの使い勝手の良い開発環境を実現しています。

  • スタートアップコードを自動生成でき、外部エディタ/外部ツールの登録、バージョン管理/CASE ツールとの連動、TCL/TK Ver.8.4.1のサポートなど、使用環境に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
  • C/C++コンパイラはANSI C/C++をサポートし、豊富な最適化チューニングオプションを用意しています。また、C/C++では記述できないCPU 命令等を組込み関数としてサポートします。さらに、#pragma 、キーワード拡張機能により、セクション切替、インライン指定、エントリ関数指定等の拡張機能をサポートします。
  • ビルド機能により、ビルドフェーズのカスタマイズ、及びオプション指定パターンを複数保持が可能です。
  • シミュレータ機能により、擬似割込み動作及び標準入出力をサポートします。
  • デバッグ機能により、カバレジ機能/プロファイル機能及びリアルタイムウォッチをサポートします。

主な対応デバイス

  • V850
  • SuperH
  • RX
  • RL78
  • 78K0R
  • 78K0
  • H8SX
  • H8S
  • H8
  • SH-Mobile

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。

動作環境

Windows® 2000, XP, Vista, 7(一部制限あり)


問合せ先

株式会社日立超LSIシステムズ
TEL: 042-359-2210
E-mail: ul-cc@hitachi-ul.co.jp
http://www.hitachi-ul.co.jp/


End of content

Back To Top