Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

INTECRIO
LABCAR
問合せ先


INTECRIO

自動車用ECUの制御開発における、ラピッドプロトタイピングを実現するツールです。複数のモデリングツールによって作成された、複数の制御モデルの統合が可能であり、機能分割された制御モデルによる実験を可能とします。

  • リアルタイム・シミュレーション、バイパスラピッドプロトタイピング対応
  • 多人数でのファンクション開発を可能とするモデル統合機能
  • AUTOSAR規格に準拠したソフトウェアアーキテクチャ上で制御モデルを統合
  • MATLAB/Simulink、ASCET、レガシィCコードで作成されたモデルに対応
  • 制御モデルとハードウェア設定は完全分離。制御モデルの変更は不要
  • オープンインタフェースにより、スクリプトファイルやCMツール等との連携が可能
  • ラピッドプロトタイピングハードウェアとして、ES1000/ES900シリーズに対応
  • モデリングツールへのバックアニメーション機能により直感的で分かりやすい実験環境を提供

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, 2000


LABCAR

自動車ECU組込み制御ソフトウェアの検証・評価を行うテスト環境を提供し、開発初期の段階からソフトウェアのモジュールやECU単体のテストを可能にします。実車から実験室へと、複雑な制御機能やその相互作用のテスト環境を移行することにより、工数を削減し、ECU品質の向上を実現します。

  • "Hardware-in-the-Loop" "Software-in-the-Loop"検証システム
  • バーチャルな状況下のテスト走行により、様々な環境下での検証が繰り返し可能
  • ECUネットワークによる動作検証が可能
  • 入出力信号、失火等の故障シミュレーションが可能
  • テストの自動化、自動ドキュメント生成が可能
  • OBDIIテストライブラリの提供
  • 試作段階において利用不可能な車両や、開発段階のエンジン、コンセプト段階の設計、未完成の部品等々、さまざまな試験対象に対応可能
  • コンカレントエンジニアリングが可能。各部の開発状態に関わらず、出来上がった部分のコンポーネントのテストが可能。テストで実際に利用できない部分は代替品やシミュレーションモデルを使用し、その段階でのネットワーク上のテストも可能

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, 2000


問合せ先

販売元:イータス株式会社
TEL: 045-222-0900
E-mail: sales.jp@etas.com
http://www.etas.com

開発元:ETAS GmbH


End of content

Back To Top