株式会社エイチシーエル・ジャパン
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
組込みシステム用GUI アプリケーション開発ツールEmPresent
EmPresent は、組込みシステム用GUI アプリケーション開発ツールです。実装され ているウィジェット・セットと高機能のビジュアル・エディタにより、ドラッグ&ドロップ操 作だけでコードを自動生成するので、通常より40 %以上短い期間で洗練されたGUI アプリケーションの構築を可能にします。小さいフットプリントのウィンドウイング・シス テムは、パフォーマンスにも優れ、あらゆるターゲット機器のGUI 開発に適しています。
対応OS/プラットフォーム
- ITRON 3.0 & 4.0仕様準拠OS
- 組込みLinux
- T-Engine(開発中)
- Win CE( 開発中)
- VX Works( 開発中)
- その他(ご希望のプラットフォームにポーティング可能)
サードパーティ製コンポーネント
- データベースサポートに対応(開発中)
- 組み込みフォントに対応(開発中)
- ディスプレー・ドライバー
フットプリント
- 標準:500K
- 拡張:960K
特徴
- デスクトップ・ベースのビジュアル開発環境
- 小さいフットプリントのウィンドウイング・システム
- 各種ウィジェットを実装
- Cコードを自動生成
- フォント抽出ユーティリティ
- よく解説されたパワフルなAPI
- デスクトップ上でのシミュレーション
- 多言語対応
- イベントドリブン・アーキテクチャ
- フルカラー対応
- 画像コーデック対応 (JPEG, PNG, MNG (開発中), MPEG (開発中))
- ハードウェア抽象化レイヤ
- 透明度/半透明度に対応
- 画像処理を強調します。(オーバーラップ、回転、スキュー)
利点
- <コスト効率> 組込みシステム用GUIの開発サイクルは40% 以上短縮できます。
- <早期開発> ハードウェアの完成前にGUIの設計・開発が可能です。
- <国際化> ローカライズが容易なので、新規市場参入が可能です。
- <クロスプラットフォーム> 短期間にてアプリケーションを各種プラットフォームへ移行できます。
- <コードの自動生成/再生> 柔軟性をもって新規コードを作成、または既成コードを付加することができます。
- <既成ウィジェット> アプリケーションの様々な要件に応える拡張性のあるウィジェット・セットが実装されています。
- <ロイヤリティ無しのライセンスモデル>: いずれのライセンスも製品組込み数に制限が無く、ロイヤリティが必要ありません。ライセンスの種類には、シングルユーザ・ライセンス、ユーザ数に制限のないプロダクトラインライセンス及び一種類のカテゴリで採用できるマルチプロダクトラインライセンスがあります。
下記のリンクからEmPresent4.00評価版をウンロードできます。
http://www.empresent.com/jp/Evalkit.asp
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ○ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
【開発環境】
Windows XP、ME、2000、NT等
【動作環境】
μITRON、Linux、Win CEとVxWORKSは一部対応
問合せ先
株式会社エイチシーエル・ジャパン
TEL: 03-5226-2641
E-mail: empresent@hcl.in
http://www.empresent.com/jp
Japan 日本語