dSPACE Japan 株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
量産用コード自動生成ツール TargetLink
TargetLinkは、MATLAB/Simulink/Stateflowで作成したグラフィカルなモデル仕様書から直接Cコードを生成することが可能です。そのコード効率(メモリ容量、実行速度)はハンドコードに勝るとの評価をいただいています。開発者はTargetLinkを使用することにより、ますます複雑になるECUコードの開発に、品質面で妥協することなく、短期間で対処することが可能です。

- MATLAB/Simulink/Stateflowから直接量産コードを生成
- ハンドコードなみの性能を持つ固定小数点および浮動小数点マイクロコントローラ用ANSI Cコード(MISRAにも準拠)
- Stateflow 3.0/4.xの完全サポート
- Target Optimization Modulesによるターゲット最適化コードの生成(ルネサスM32Rをサポート)
- TargetLink Target Simulation Moduleによる評価ボード上での生成コードのテスト(ルネサスM32Rをサポート)
- OSEK/VDX準拠RTOS統合のためのOILファイル生成
- データ・ディクショナリによるコードのデータ管理
- 自動レポートファイル生成(HTML)
TargetLinkの優位性
- 直観的で容易に使用可能
- 企業独自のコーディングスタイルに完全に統合
- モデルとCコードの一貫性を保証
- 常に最新の状態のコードドキュメントを維持
- シミュレーションにより直接実装コードを検証
- デバッキングおよび委託作業の短縮
- モデルの設計に集中可能
- モデルの複雑さが高度化しても開発作業量は低減
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
- Windows XP
- Windows ME
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows NT
dSPACEシステムによる計測・適合バイパス:SH-2, M32R対応汎用インターフェース DCI-GSI1
dSPACEプロトタイプツールを採用することにより、短時間で確実に実車を用いて新しい機能をテストおよび最適化することができます。既存のECU(電子制御ユニット)コードを最適化したり、それに新しい機能を追加する必要がある場合、ECUを機能プロトタイピングのベースとして使用できます。ECUが既存コードの実行や入出力に専念する一方、dSPACEプロトタイプツールは新しい機能を実行します。
dSPACEプロトタイプツールによるバイパス技術は、エンジンアイドリング制御の改善や失火診断のための革新的な技術といった個々の機能を開発するための標準的な手法です。
DCI-GSI1はUSB経由でファームウェアの書き換えが可能であり、同一のDCI-GSI1を、SH-2にもM32Rにも使用することができます。また、デバッグインターフェースの違いにも、コネクタアダプタの取替えにより対応できます。
さらに、DCI-GSI1と計測・適合ソフトウェアCalDeskを組み合わせることでバイパスと適合を同時に実行することが可能です。


製品構成
- ECUインターフェースをグラフィカルにプログラミングするためのSimulinkブロックライブラリ
- ルネサスSH-2、M32R対応計測・適合インターフェース
SH-2、 M32RベースECU上での新しい機能の統合
ルネサスSH-2、M32R対応計測・適合インターフェースは、 dSPACEプロトタイプツールのアドオンツールとして、ルネサスSH-2、 M32RベースのECUに対するバイパスを構築するために特別に設計されました。ECUシステムとdSPACEプロトタイプシステム間の通信は、SH-2 のAUDポートやM32RのJTAGポートを経由して行われます。LPT入力ポートも、ルネサスKD32Rソフトウエアでのデバッグとして利用可能です。 また、MicroAutoBoxとのインターフェースPODが提供されたため、そのコンパクトさから車載性が更に向上しました。耐環境性は温度、振動ども に量産ECUと同等のパフォーマンスを提供します。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
- Windows XP
- Windows ME
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows NT
問合せ先
dSPACE Japan 株式会社
TEL: 03-5798-5460
E-mail: info@dspace.jp
http://www.dspace.jp/
Japan 日本語