Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

M16Cソフトウェア開発ツール V.3.1

アルティウムのRenesas M16C ソフトウェア開発ツールセットは、MPUアーキテクチャの開発段階からルネサス エレクトロニクスとの緊密な協力関係の下に開発され、その結果、M16Cマイクロコントローラ向けの最先端ソフトウェア開発ツールとして提供されています。

Renesas M16C ソフトウェア開発ツールセットは、ISO準拠のC++/EC++コンパイラ、MISRA Cコードチェック機能付きANSI準拠Cコンパイラ、マクロプリプロセッサ、機能を持つアセンブラ、リンカ、ロケータ、ライブラリ、CrossView Proデバッガで構成されています。すべてのツールやライブラリは、統合開発環境EDEでユーザ・フレンドリな操作性を実現します。

統合開発環境EDE
TASKING統合開発環境EDEを利用して、プロジェクトの作成と管理をすることで、開発するアプリケーションの煩雑なバージョン管理から開放されます。プロジェクトのソースファイル、各ツールの設定オプション、ファイル管理、ビルド時の動作記述など、プロジェクトに関連する全ての情報が集中的に管理され、ファイルの依存関係や、アプリケーションのビルドの際の操作順序なども自動的に更新されます。

強力な最適化
M16C Cコンパイラは、単にコードとデータサイズを減らすだけではなく、実行時間も短縮する多様な最適化を実現します。プロジェクト、ファイル、関数、ソース内の行など、単位を指定して実行することが可能です。

C++/EC++コンパイラ
TASKINGはM16Cでオブジェクト指向設計/コーディングを可能にするISO C++準拠コンパイラを提供する数少ないベンダです。

CrossView Pro デバッガ
CrossView Proデバッガは、使いやすく、拡張性に富む強力なデバッガです。デバッグ作業が迅速に行えるため、アプリケーションの開発期間を大幅に短縮することが可能です。シンプルながら高度な諸機能を装備し、ローカル変数のトラッキングとモニタを行います。ソースウィンドウからの直感的な操作が可能でマウスのダブルクリック、右クリックによる各種機能とチップ表示を提供します。コピーとペーストやすばやい変数の表示も可能です。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, Me, 98, 2000, NT®
Solaris

問合せ先

アルティウムジャパン株式会社
TEL: 03-5436-2501
E-mail: sales.jp@altium.com
http://www.altium.co.jp/


End of content

Back To Top