横河ディジタルコンピュータ株式会社
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

フルICE~JTAGツール adviceシリーズ
adviceLUNA
advicePRO
advicePLUS
advicePOCKET
問合せ先
フルICE~JTAGツール adviceシリーズ
[adviceLUNA]
汎用本体の採用により、ソフトウェアの交換で複数のMPUに対応。
[advicePRO]
高速ダウンロード機能、最大16Mサンプルのトレースを備え、大規模アプリケーションの開発も可能にする最新エミュレータです。
[advicePLUS]
機能選択、拡張を可能にした高機能ICEです。標準的な機能の他、外部フラッシュ書き込みも対応。
[advicePOCKET]
小型軽量化を実現したJTAGツール。USB Vbus対応による電源レス使用も可能です。
adviceLUNA
adviceLUNAは、汎用本体の採用によりソフトウェアの交換で複数のMPUに対応します。
JTAGダウンロードのさらなる高速化に加え、活線挿抜に対応しておりデバッグの効率化を実現します。
また、新発想のシステムマクロトレース(一般的なPrint文によるデバッグ手法と関数チャートを融合したデバッグ手法)を使用することでプログラム動きを可視化し短時間でバグを探し出すことが可能となります。
さらに、業界初SDカードI/Fにてターゲット接続が可能となります。(*)

■特長
最大8コアまでのマルチコア環境(AMP環境/SMP環境)に対応しています。
また、Linuxをはじめ各種OSにも対応しており最適なデバッグ環境をご提供します。(*)
■シリーズ概要
JTAGモデル、トレースモデル、システムマクロトレースモデル、
JTAG+トレース+システムマクロトレースモデルの4タイプ本体をラインアップ。
ソフトウェアおよび、プローブの組み合わせにより複数のMPUに対応可能です。(*)
*:対応機種はお問い合わせください。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 対応クロスソフト | 備考 |
| adviceLUNA TLH400 | SH-2A | ルネサス エレクトロニクス | Windows Vista/XP |
| adviceLUNA TLH401 | SH-4 | ルネサス エレクトロニクス | Windows Vista/XP |
| adviceLUNA SLX680 | SH-Mobile G1, SH-Mobile G2, SH-Mobile G3, SH-Mobile G4 | ARM | Windows Vista/XP |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
advicePRO
advicePROは、SHファミリに対応する高性能エミュレータです。JTAGダウンロードの高速化、JTAG通信最適化によるコマンド高速性や最大16Mサンプルの大容量トレース対応等、「高速」・「大容量」の実現により大規模アプリケーション開発にも対応可能です。

■特長
H-UDIインターフェース対応により簡単に接続が出来、基本のデバッグ機能はもちろん、外部フラッシュメモリへの書込みや書込み領域に対するソフトウェアブレーク、外部トリガケーブルを使用してのハードウェア協調デバッグ等を実現します。
さらに、オプションにて外部バストレース、外部バスエミュレーション機能の対応が可能です。(*)
デバッガはmicroVIEW-PLUSを標準付属。advicePLUS/advicePOCKETと共通の操作性を保つことによって、ターゲットマイコンの変更などの開発環境の移行時もスムーズな対応が可能です。
*:対応機種はお問い合わせください。
■シリーズ概要
JTAGモデル:H-UDIインターフェースの接続により、実行制御、メモリアクセス、レジスタアクセス等の基本となるデバッグ機能を提供します。
トレースモデル:JTAGモデルのデバッグ基本機能に加え、イベント機能を使ってのブレーク、時間測定等の機能を提供。さらに、チップ内蔵デバッグ資源を 利用した、プログラムトレース、データトレースをサポート。トレース容量は、4Mサンプルと16Mサンプルの2タイプから選択可能。大規模アプリケーショ ン開発にも充分対応可能です。
主な対応デバイス
| 製品名 | 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| advicePRO ZH600 | SH7201, SH7203, SH7206, SH7211, SH7216, SH7261, SH7262, SH7263, SH7264, SH7285, SH7286, SH7670, SH7671, SH7672, SH7673 | ルネサス エレクトロニクス GHS |
Windows Vista/XP | 10BASE-T/ 100BASE-TX /USB対応 マルチウィンドウ デバッガ microVIEW-PLUS |
| advicePRO ZH601 | SH7780, SH7785, SH7774, SH7730, SH7763, SH7764, SH7775, SH77650, SH7722, SH7723, SH7724, SH7318, SH7338, SH7343, SH74504, SH74513, SH74552, SH74562 | |||
| advicePRO ZH603 | SH72546RFCC, SH72546R, SH72544R, SH72543R, SH72531FCC, SH72531 | |||
| advicePRO ZH701 | SH7085 | |||
| advicePRO ZH702 | SH7211 | |||
| advicePRO ZH703 | SH7147, SH7142 | |||
| advicePRO ZH704 | SH7084 | |||
| advicePRO ZH710 | RX610グループ | |||
| advicePRO ZH720 | SH72546RFCC, SH72546R, SH72544R, SH72543R, SH72531FCC, SH72531 |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
advicePLUS
advicePLUSは、V850、SHファミリ、M32Rファミリ、M32C、M16Cシリーズ等多くのルネサスマイコンをサポートするエミュレータです。JTAGツールからフルICEまで必要な機能によって選択が可能なオプションモジュールにより、お客様が必要とする機能を低価格で導入することが出来、デバッグフェーズに応じた開発ソリューションをご提供します。

■特長
高速インターフェース:ダブルインターフェースモジュールにより、Ethernet(10Base-T/100Base-TX)とUSB(Full-Speed/High-Speed)の両方に対応します。
デバッガ microVIEW-PLUS:マウスでの簡単操作を実現。また、プロジェクトファイルにより、起動時の各種設定を自動で行うことができます。さらに、オ プションライブラリにより、Linuxに対応。カーネルの変更やデバッグデーモンを一切必要とせず(*)デバッグが可能です。独自のMMUテクノロジで Linuxのメモリ管理情報を解析します。
*:順次対応予定
■シリーズ概要
JTAGツール:デバッグリソースを内蔵したチップのデバッグをサポートします。最小構成では、デバッグの基本機能(実行制御、メモリ参照、チップ内蔵イ ベント等)や外部フラッシュメモリへの書込みをサポート。さらにモジュールの拡張でユーザーイベントやトレース機能、エミュレーションメモリの拡張対応を 可能にしました。
フルICE:エバチップを搭載し、大容量リアルタイムトレースやユーザーイベントを使用したブレーク、時間測定、さらにカバレッジなどの機能を提供しま す。また、内蔵ROM/RAMエミュレーションをサポート。システム立ち上げ時や、統合デバッグ時など、複雑な事象を的確にとらえ、早期の問題解決に適しています。
主な対応デバイス
| 製品名 | 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| advicePLUS YH500 | H8/300Hシリーズ | ルネサス エレクトロニクス ガイオ・テクノロジー |
Windows XP | 10BASE-T/100BASE-TX /USB対応 マルチウィンドウデバッガ microVIEW-PLUS |
| advicePLUS YH510 | H8S/2363, H8S/2365, H8S/2366, H8S/2367, H8S/2368, H8S/2378, H8S/2377, H8S/2375, H8S/2374, H8S/2373, H8S/2372, H8S/2371, H8S/2370, H8S/2378R, H8S/2377R, H8S/2375R, H8S/2374R, H8S/2373R, H8S/2372R, H8S/2371R, H8S/2370R | |||
| advicePLUS YH620 | SH-Mobile 1, SH-Mobile J, SH-Mobile V, SH-Mobile V2, SH-Mobile J2, SH-Mobile L |
ルネサス エレクトロニクス GHS ガイオ・テクノロジー |
||
| advicePLUS YH630 | SH7705, SH7706, SH7709A, SH7709S, SH7727, SH7729, SH7729R, SH7710, SH7720 |
|||
| advicePLUS YH640 | SH7750R, SH7750S, SH7750 |
ルネサス エレクトロニクス GHS |
10BASE-T/100BASE-TX /USB対応 マルチウィンドウデバッガ microVIEW-PLUS Linux対応 *詳細はお問い合わせください |
|
| advicePLUS YH641 | SH7751R, SH7751, SH7760* |
|||
| advicePLUS YH710 | H8SX/1650, H8SX/1651 H8SX/1657F, H8SX/1653F H8SX/1654F, H8SX/1663F H8SX/1664F, H8SX/1634F H8SX/1638F |
ルネサス エレクトロニクス ガイオ・テクノロジー |
10BASE-T/100BASE-TX /USB対応 マルチウィンドウデバッガ microVIEW-PLUS |
|
| advicePLUS YH720 | SH7046, SH7148, SH7047, SH7049, SH7144, SH7145 |
ルネサス エレクトロニクス GHS ガイオ・テクノロジー |
||
| advicePLUS YH721 | SH7058 | |||
| advicePLUS YH722 | SH7059, SH7058S | |||
| advicePLUS YL510 | M16C/10グループ | ルネサス エレクトロニクス ガイオ・テクノロジー |
10BASE-T/100BASE-TX /USB対応 マルチウィンドウデバッガ microVIEW-PLUS |
|
| advicePLUS YL511 | M16C/1Nグループ | |||
| advicePLUS YL520 | M16C/62Pグループ | |||
| advicePLUS YL521 | M16C/6N4グループ, M16C/6N5グループ, M16C/6NKグループ, M16C/6NLグループ, M16C/6NMグループ, M16C/6NNグループ |
|||
| advicePLUS YL540 | M32C/82グループ, M32C/83グループ |
|||
| advicePLUS YL550 | M32C/84グループ, M32C/85グループ, M32C/86グループ |
|||
| advicePLUS YL600 | M32R/ECUシリーズ | ルネサス エレクトロニクス, GNU, ガイオ・テクノロジー, WindRiver |
||
| advicePLUS YL610 | M32R/ECUシリーズ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
advicePOCKET
advicePOCKETは、V850、SHファミリ、M32Rファミリに対応する、小型・軽量化したコンパクトJTAGエミュレータです。低価格を実現し、小規模なプロジェクトはもちろん、大規模開発プロジェクトの現場でも、1人1台のデバッグ開発環境の構築が可能です。

■特長
JTAG(H-UDI, SDI)インターフェース対応により簡単に接続が出来、分岐PCトレースや外部フラッシュメモリ書込み対応、外部トリガケーブルを使用しての連携デバッグ が可能です。advicePLUSと共通の操作性を保つデバッガmicroVIEW-PLUSが標準で付属。さらにプロジェクト変換ツールにより、 advicePLUSで作成したプロジェクトファイルをadvice POCKETで使用することができ、効率的なデバッグが可能になります。
■シリーズ概要
JTAGモデル:オンチップデバッグモジュールを使用し、実行制御、メモリ/レジスタ参照等のデバッグの基本機能を提供します。また、USB Vbus対応による電源レス使用も可能です。
トレースモデル:JTAGモデルの基本機能に加え、 プログラムトレース、データトレース、イベント機能を使用したブレーク、時間測定等、より高度な機能を提供し、デバッグの効率化を図ります。
主な対応デバイス
| 製品名 | 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| advicePOCKET JH600 | SH7705, SH7710, SH7712, SH7713, SH7720, SH7721 | ルネサス エレクトロニクス GHS ガイオ・テクノロジー |
Windows XP | USB対応 マルチウィンドウ デバッガ microVIEW-PLUS |
| advicePOCKET JH601 | SH-Mobile 1, SH-Mobile J, SH-Mobile V, SH-Mobile V2, SH-Mobile J2, SH-Mobile L |
|||
| advicePOCKET JH602 | SH7706, SH7709A, SH7709S, SH7729, SH7729R, SH7727 | |||
| advicePOCKET JH603 | SH7750, SH7750S, SH7750R, SH7751, SH7751R, SH7760 | ルネサス エレクトロニクス ガイオ・テクノロジー |
||
| advicePOCKET JH604 | SH7770, SH7780 | |||
| advicePOCKET JH605 | SH-Mobile3 | ルネサス エレクトロニクス GHS ガイオ・テクノロジー |
||
| advicePOCKET JL600 | M32R/ECUシリーズ | ルネサス エレクトロニクス |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
横河ディジタルコンピュータ株式会社
TEL: 0422-52-2173
E-mail: info-advice@yokogawa-digital.com
http://www2.yokogawa-digital.com/ice/
Japan 日本語