株式会社サニー技研
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
M16C/62Pコンパクトエミュレータ S3062PT-CPE-2
- ルネサス製MCU専用の小型インサーキットエミュレータ
- リアルタイムトレース搭載
- ルネサス製互換のC言語対応ソースレベルデバッガ付属
- M16C/62P, 30P対応。高速24MHzノンウェイトエミュレート
- リアルタイムトレース付きインサーキットエミュレータ
- ルネサス製M16C/62P, 30Pをサポート
- 動作クロック24MHzにノンウェイトで対応
- 512Kバイト内蔵ROM対応
- アセンブラ、C言語対応の高性能ソースレベルデバッガを付属
- ターゲット接続でのデバッグだけでなく、エミュレータ本体だけでのデバッグにも対応
- ハードウェアブレーク、ソフトウェアブレーク、リアルタイムRAMモニタ搭載
- ターゲット基板電圧3.3V, 5Vに対応
- MCU内蔵PLL 用付加回路実装
- ルネサス(旧三菱)製標準デバッグツールとオブジェクトコンパチブル
- クロック発振回路内蔵,ユーザーにより任意のクロックに変更可能(Xin)
- 動作環境:Windows98/Me/2000/XPが動作するPC
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| M16C/62Pグループ M16C/30Pグループ M16C/26グループ |
ルネサス IAR |
IBM PC/AT互換機 Windows®98/Me/2000/XP |
- |
M32C/83コンパクトエミュレータ S30830T-CPE
- ルネサス製MCU専用の小型インサーキットエミュレータ
- リアルタイムトレース搭載
- ルネサス製互換のC言語対応ソースレベルデバッガ付属
- M32C/81,82,83対応。高速30MHzノンウェイトエミュレート
- リアルタイムトレース付きインサーキットエミュレータ
- ルネサス製M32C/81,82,83グループをサポート
- 動作クロック30MHzにノンウェイトで対応
- アセンブラ、C言語対応の高性能ソースレベルデバッガを付属
- ターゲット接続でのデバッグだけでなく、エミュレータ本体だけでのデバッグにも対応
- ターゲット基板電圧3.3V,5Vに対応
- MCU内蔵PLL 用付加回路実装
- ルネサス(旧三菱)製標準デバッグツールとオブジェクトコンパチブル
- クロック発振回路内蔵,ユーザーにより任意のクロックに変更可能(Xin)
- 動作環境:windows98/95/Me/NT4.0/2000が動作するPC
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| M32C/81, 82, 83グループ | ルネサス IAR | IBM PC/AT互換機 Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP | M32C/83用インサーキットエミュレータ |
RTD RAMモニタ S810-RTDM32R
RTD RAMモニタとは、M32R/ECUに組み込まれているリアルタイムデバッガ(これを略してRTD) 機能を利用して実行中の内蔵RAM内容をモニタリング、ファイルとして記録、 書き換えを行うものです。
このRTD機能はMCUの外部からのコマンドを使用して、リード/ライトするための特別なシリアルI/Oです。 RTDと内蔵RAM間のデータ転送M32R内部バスとは別の専用バスを通じて行うため、 M32R/ECUのコード実行を停止させることなくリード/ライト可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
問合せ先
株式会社サニー技研
TEL: 072-775-0339
E-mail: info@sunnygiken.co.jp
http://www.sunnygiken.co.jp/
Japan 日本語