株式会社ソフィアシステムズ
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

EJSCATT Debugger for SH Series
EJSCATT Debugger for RX600 Series
EJSCATTはプラットフォーム共通化を実現した汎用的に使いまわしのきく開発ツールです。HUDI/JTAGケーブルの付け替えとソフトウェアライセンスの追加購入により、ハードウェア資産は共通で様々なCPU搭載ターゲットのデバッグ、プログラムデータのフラッシュメモリーへの書き込みに流用することができます。 新規製品開発にかけるコストを低く抑え効率よくプロジェクトを進めることができます。

- SuperHファミリ、RX600シリーズのCPUに対応
- PC不要のスタンドアロン型フラッシュライター機能
- 従来機にくらべ、JTAGの高機能化、高速化を実現
- 小型軽量で携帯に便利
- 衝撃吸収筐体により製品をプロテクト
- USBバスパワーで動作しACアダプタ不要
- ライター機能のみのソフトウェアも準備しているので、製造ラインでの複数台使用も可能
- ライターはプログラマのカテゴリにてご参照できます。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| 【SuperHファミリ】 SH7750, SH7750S, SH7750R, SH7751, SH7751R SH7722, SH7730, SH7763, SH7764, SH7770, SH7780, SH7785 SH-Mobile 1(SH7290), SH-Mobile J(SH7294), SH-Mobile V(SH7300), SH-Mobile V2(SH7310) SH7705, SH7706, SH7709A, SH7709S, SH7710, SH7712, SH7713, SH7720, SH7727, SH7729, SH7729R SH7047F, SH7083, SH7084, SH7085, SH7086, SH7124, SH7125, SH7144F, SH7145, SH7145F, SH7146, SH7147, SH7149, SH7615, SH7616, SH7618, SH7619, SH7622 SH7203, SH7206, SH7214, SH7216, SH7261, SH7264, SH7268, SH7269, SH7285, SH7286 開発中: SH7201, SH7265, SH7262 対応予定: SH7211, SH7048, SH7049, SH7052F, SH7053F, SH7054F, SH7055F SH7326,SH7723 ライターで先行して対応: SH7201, SH7205, SH7262, SH7263, SH7265, SH7055F SH-Mobile J3(SH7326) SH7723, SH7724 【RX600シリーズ】 RX610, RX621, RX62N, RX62T, RX630 | ・ルネサス SHC ・グリーンヒルズ: GreenHills SH ・ガイオ・テクノロジー : XCC-V ・IAR: EW/S SH ・GNU | OS:Windows2000/XP メモリ:Min 32MB以上・推奨64MB以上 HD容量:インストール時 20MB必要 | 対応RTOS NORTi、HI7700/4 μC3/Standard、NORTI、HI7750/40 ※グラフィカル表示でタスク状態遷移を検証する機能に対応 |
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
問合せ先
株式会社ソフィアシステムズ
044-989-7245
Japan 日本語