ポジティブワン株式会社
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

R8C/3x iSystemフルICE統合開発環境
iSYSTEM製R8C/3x対応統合開発ソリューションを提供。iC3000 ActiveEmulatorとwinIDEA(統合開発環境)による基本パッケージ。ActivePRO POD を追加プラグインすると、バストレース、パフォーマンス、コードカバレッジ・アナライズが可能なフルICE機能サポート。PCホストはUSB/Ethernetで接続しWindows NT/2000/XP/VISTA対応。

その他、R8C/3x bondoutコントロ―ラ、256 KByteオーバーレイ・エミュレータ・メモリ、無制限の実行ブレークポイント、アクセス・ブレークポイント、リアルタイム・アクセス、フェイルセーフ例外、フルスピード・リアルタイム・インサーキット・エミュレーション、HLLバッギング(ASM/C/C++)、コール・スタック、SFRウインドウ、メモリ・ウインドウ、16MBトレース・バッファ、アドバンスド・トレース・トリガー&権限、実行とデータ・プロファイラー、実行とアクセス・カバレッジ、トリガー・インプット/アウトプット、16AUXインプットを対応。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| R8C/32A (20Pin) R8C/33A (32Pin) R8C/35A (52Pin) R8C/34E/F/G/H (48Pin) R8C/36E/F/G/H (64Pin) R8C/38E/F/G/H (80Pin) |
─ | Win/NT/2000/XP/Vista | ─ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
isystem ic3000 フルICEの情報が掲載される予定です。
isystem ic5000 デバック&トレースの情報が掲載される予定です。
Segger J-Link Renesas RXの情報が掲載される予定です。
P&EMicra Cyclone for Renesasの情報が掲載される予定です。
問合せ先
ポジティブワン株式会社
TEL: 03-5330-8648
E-mail: poc_sales@positive-one.com
http://www.positive-one.com/
Japan 日本語