Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

RTE-2000H-TP
RTE-V850x-IEシリーズ
問合せ先


RTE-2000H-TP

RTE-2000H-TPは機能モジュールをユニット化し、 製品構成の自由度と拡張性にとみ、基本性能としての高速性・大容量を実現したJTAG接続方式ICEの新製品です。

  • 高速JTAG(〜100MHz)
  • 高速・大容量トレース(〜400MHz,〜144M-bit)
  • 大容量エミュレーションメモリ(〜128M-Byte)
  • 低電圧対応(〜1.2V)
  • LAN/USB-IF(100M/480M)
  • 高速ダウンロードプローブ
  • 外部バストレース
  • マルチプロセッサ対応
  • 各社のデバッガに対応

RTE-2000H-TPは機能モジュールをユニット化し、製品構成の自由度と拡張性、 基本性能としての高速性・大容量を実現したTAG接続方式ICEの新製品です。
ハードウェアは最大6枚までのボードが収納できるキューブ型の本体と機能単位でモジュール化されたボードで構成され、必要な機能を自由に 組み合わせることができます。また、各ボードをリプログラマブルなデバイスで構成することで、将来の機能拡張への配慮と各種プロセッサの違いを吸収します。KIT(KIT-xxxx-TP-H)はこれらのハードウェア情報と制御ソフトウェアがパッケイジされたものでプロセッサの品種単位に用意されます。
デバッガは専用のPARTNER/Winの他、GHS社MULTI, ルネサス エレクトロニクス社ID850QB等が用意され、各種のOS(LINUX, Symbian等)にも対応しています。

■プロセッサ・オンボード・エミュレーション機能
・プロセッサを実装した状態でエミュレーションしますので、実チップで安定動作を保証します。
・実行制御はJTAG経由で行いますので、メモリや割込み等のユーザ資源を開放します。
■エミュレーションメモリ機能
・ROMエミュレーション方式により、最大128Mバイト,64-Bit幅までのROMを高速にエミュレーションできます。
■リアルタイムトレース機能
・キャッシュ内の命令実行も分岐データに基づき、逆アセンブル表示できます。
・タイムタグを有し最大30時間までの時間が計測できます。
・外部バスのトレース情報と実行情報が混在表示できます。
■高速・大容量の基本モジュールを標準搭載
・専用の高速JTAG回路を搭載(100KHz〜100MHz)
・高速なトレースに対応(333M〜400MHz)
・大容量なトレースメモリ搭載(36M〜144Mビット)
■豊富なオプション群
・大容量・高速エミュレーションメモリ
・同期型フラッシュ対応エミュレーションメモリ
・24/48ビット幅トレース対応プローブ
・外部バストレースユニット
・高速ダウンロードプローブ(バス接続型)
■低電圧対応(1.2V〜)
■LAN/USB-IFを標準搭載(100Mbps/480Mbps)
■複数のデバッガが選択可能
・専用デバッガ「Partner」
・GHS社製「MULTI」
・ルネサス エレクトロニクス社製「ID850QB」
■マルチコアプロセッサに対応
・同期実行、同期ブレークなど
■フラッシュROMへの書込みやLINUX, Symbian等各種OSにも対応

*:記載の数値は性能を保証するものではありません。

主な対応デバイス

  • V850

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


RTE-V850x-IEシリーズ

専用機として小型・軽量に徹したインサーキット方式のフルICEシリーズ

  • デバッガは、GHS社の「MULTI」、自社製の「Partner」が使用可能
  • プロセッサの資源を全て解放し、全動作モードに対応
  • エミュレーションメモリを標準搭載
  • リアルタイムでの実行、トレースが可能

主な対応デバイス

  • V850

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

販売元:株式会社コア

TEL: 03-3795-5171
E-mail: sales@core.co.jp
http://www.core.co.jp/

販売元:株式会社内藤電誠町田製作所

TEL: 042-750-4172
E-mail: info@ndk-m.co.jp
http://www.ndk-m.co.jp/asmis/

..........

開発元:株式会社マイダス・ラボ

TEL: 03-3357-2589
E-mail: support@midas.co.jp
http://www.midas.co.jp/


End of content

Back To Top