Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

ETK / XETK
ETKS5
問合せ先


ETK / XETK

自動車用ECUの適合(マイコン内部のROMをリアルタイムにエミュレート)、計測(マイコン内部のRAMを高速に読み出し)および適合データの書換え(マイコン内部のフラッシュメモリのプログラミング)に対応し、高速、大容量によるECUデータの最適化が可能です。

  • AUDを介しCPUのメモリに直接アクセスするプローブ
  • CPU内部ROMをリアルタイムにエミュレート
  • CPU内部RAMを高速に読み出し・書換え(オンライン操作)
  • 割り込みポーリング、ラピッド・プロトタイピング
  • ETK-PC間データ転送速度:8/100Mbit/s(ETKS6.0 : 100Mbit/sのみ)
  • 作動温度範囲:-40…+110℃

主な対応デバイス

ETKS1.1

対応デバイス 対応クロスソフト 動作環境 備考
SH7047F
SH7055F
SH7058RFCC
SH7059FCC
M32192F8
M32170F3,4,6
M32176F2,3,4
M32186F8
ASCET, LABCAR, INCA, INTECRIO Windows® 2000/XP -

ETKS6.0

対応デバイス 対応クロスソフト 動作環境 備考
SH72543R
SH72544R
SH72546RFCC
SH72531FCC
SH72531F
ASCET, LABCAR, INCA, INTECRIO Windows® 2000/XP -

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


ETKS5

  • NBDを介しCPUのメモリに直接アクセスするプローブ
  • CPU内部ROMをリアルタイムにエミュレート
  • CPU内部RAMを高速に読み出し・書換え(オンライン操作)
  • ETK−PC間データ転送速度: 8/100Mbps
  • 動作温度範囲: −40〜+110℃

自動車用ECUの適合(マイコン内部のROMをリアルタイムにエミュレート)、計測(マイコン内部のRAMを高速に読み出し)及び適合データの書換え(マイコン内部のフラッシュメモリのプログラミング)に対応し、高速かつ大容量でのECUデータの最適化が可能です。

主な対応デバイス

対応デバイス 対応クロスソフト 動作環境 備考
V850

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

販売元:イータス株式会社
TEL: 045-222-0900
E-mail: sales.jp@etas.com
http://www.etas.com

開発元:ETAS GmbH (独)


End of content

Back To Top