Skip to main content

Bookmark and Share

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)


PALMiCE3 - 高機能JTAGエミュレータ Up

PALMiCE3は快適なデバッグオペレーションとコンパクトで電源レスを実現した高機能JTAGエミュレータです。SuperHファミリでは、先進のマルチコア対応や独自機能のトレースバック機能やアンドゥ・トレース機能を搭載しています。H8Sファミリ、H8SXファミリ、RXファミリに加え、新たにV850ファミリに対応しました。ARMファミリでは、R-CarとR-Mobileにも対応しています。

●PALMiCE3の特長
・USB2.0(Hi-Speed)対応で高速処理をサポート
・電源不要のVbus対応
・手のひらサイズのコンパクト・サイズ
・1MB/S以上の高速ダウンロード・サポート
・らくらくアップデート

●PALMiCE3 V850の特長
・統合開発環境CSIDE Version6 搭載
・CPUブレーク機能
・CPUパフォーマンス測定機能
・リアルタイム・スチール機能
・シミュレーテッドI/O機能
・内蔵/外付フラッシュメモリへのダウンロード、書き換え、ブレーク機能
・リアルタイム・ウォッチャー機能(オプション)

●PALMiCE3 SHの特長
・統合開発環境CSIDE Version6 搭載
・マルチコア対応
・CPUブレーク、CPU(AUD)トレース機能
・リアルタイム・スチール機能
・シミュレーテッドI/O機能
・内蔵/外付フラッシュメモリへのダウンロード、書き換え、ブレーク機能
・アンドゥ・トレース機能
・トレースバック機能(オプション)
・AUDカバレッジ機能(オプション)
・リアルタイム・ウォッチャー機能(オプション)
・μITRON ADE 対応(オプション)
・μITRON、T-Kernel、組込みLinux対応(オプション)

●PALMiCE3 RXの特長
・統合開発環境CSIDE Version6 搭載
・ホットプラグイン機能
・CPUブレーク、CPUトレース機能
・リアルタイム・スチール機能
・シミュレーテッドI/O機能
・内蔵/外付フラッシュメモリへのダウンロード、書き換え、ブレーク機能
・リアルタイム・ウォッチャー機能(オプション)
・μITRON ADE 対応(オプション)
・μITRON対応(オプション)

●PALMiCE3 H8Sの特長
・統合開発環境CSIDE Version5 搭載
・DTCパラレル転送機能
・CPUブレーク、分岐トレース機能
・シミュレーテッドI/O機能
・内蔵/外付フラッシュメモリへのダウンロード、書き換え、ブレーク機能
・アンドゥ・トレース機能
・μITRON対応(オプション)

●PALMiCE3 SH7055の特長
・統合開発環境CSIDE Version5 を搭載
・CPUブレーク、分岐トレース機能
・リアルタイムRAMモニタ機能
・内蔵フラッシュメモリへのダウンロード、書き換え、ブレーク機能
・アンドゥ・トレース機能
・カスタマイズ可能デバッグ・モニタ
・μITRON、osCAN対応(オプション)

●PALMiCE3 ARMの特長
・統合開発環境CSIDE Version6 搭載
・マルチコア対応
・CPUブレーク、CPUトレース機能
・リアルタイム・スチール機能
・内蔵/外付フラッシュメモリへのダウンロード、書き換え、ブレーク機能
・アンドゥ・トレース機能
・μITRON、T-Kernel、TOPPERS、組込みLinux対応(オプション)

主な対応デバイス

対応デバイス 対応クロスソフト 動作環境
【PALMiCE3 V850】
uPD70F3510, uPD70F3512, uPD70F4021, uPD70F4022
ルネサス
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
(USB2.0 Vbus対応)
SH7047F, SH7083F, SH7084F, SH7085F, SH7086F,
SH7124F, SH7125F, SH7136F, SH7137F, SH7144F,
SH7145F, SH7146F, SH7149F, SH7201, SH7203,
SH7205, SH7206, SH7211F, SH7214F, SH7216F,
SH7237AF, SH7237BF, SH7239AF, SH7239BF,
SH7243F, SH72531F, SH72543RF, SH72544RF,
SH72546RF, SH72546RFCC, SH7261, SH7262,
SH7263, SH7264, SH7265, SH7266, SH7267,
SH7268, SH7269, SH7285F, SH7286F,
SH74504F, SH7606, SH7615, SH7616, SH7618,
SH7618A, SH7619, SH7670, SH7671, SH7672, SH7673,
SH7705, SH7706, SH7709A, SH7709S, SH7710,
SH7712, SH7713, SH7720, SH7721, SH7727, SH7729,
SH7729R, SH7730, SH7731, SH7734,
SH7750, SH7750R, SH7750S,
SH7751, SH7751R, SH7760, SH7763, SH7764,
SH7770, SH77722, SH7774, SH7780, SH7781, SH7785,
SH-Mobile1(SH7290),
SH-Mobile3AS(SH7343), SH-MobileJ(SH7294),
SH-MobileL3V(SH7354), SH-MobileR(SH7722),
SH-MobileR2(SH7723), SH-MobileR2R(SH7724),
SH-MobileV(SH7300), SH-MobileMT1(SH73704)
R-Car M1シリーズ
ルネサス
GHS
GNU C
【PALMiCE3 RX】
R5F56104, R5F56106, R5F56107, R5F56108,
R5F56216, R5F56217, R5F56218,
R5F562N7, R5F562N8,
R5F562T6, R5F562T7, R5F562TA,
R5F56308, R5F5630E,
R5F563NB
ルネサス
【PALMiCE3 H8S】
H8S/2166F, H8S/2167F, H8S/2168F, H8S/2211F, H8S/2211UF,
H8S/2212F, H8S/2212UF, H8S/2215CUF, H8S/2215RF, H8S/2215RUF,
H8S/2215TF, H8S/2215TUF, H8S/2218F, H8S/2218UF, H8S/2319EF,
H8S/2329EF, H8S/2339EF, H8S/2360F, H8S/2361F, H8S/2362F,
H8S/2364F, H8S/2367F, H8S/2368F, H8S/2370F, H8S/2370RF,
H8S/2371F, H8S/2371RF, H8S/2372F, H8S/2372RF, H8S/2374F,
H8S/2374RF, H8S/2377F, H8S/2377RF, H8S/2378F, H8S/2378BF,
H8S/2378RF, H8S/24241, H8S/24242, H8S/24245F, H8S/24248F,
H8S/24249F, H8S/24255F, H8S/24256F, H8S/24258F, H8S/24259F,
H8S/24261, H8S/24261R, H8S/24262, H8S/24262R, H8S/24265F,
H8S/24265RF, H8S/24268F, H8S/24268RF, H8S/24269F, H8S/24269RF,
H8S/24275F, H8S/24275RF, H8S/24276F, H8S/24276RF, H8S/24278F,
H8S/24278RF, H8S/24279F, H8S/24279RF, H8S/24541, H8S/24542,
H8S/24545F, H8S/24548F, H8S/24549F, H8S/24561, H8S/24561R,
H8S/24562, H8S/24562R, H8S/24565F, H8S/24565RF, H8S/24568F,
H8S/24568RF, H8S/24569F, H8S/24569RF, H8S/2462F, H8S/2463F, H8S/2472F,
H8SX/1525F, H8SX/1527F, H8SX/1527RF, H8SX/1543F, H8SX/1544F,
H8SX/1582F, H8SX/1622F, H8SX/1631F, H8SX/1632F, H8SX/1633F,
H8SX/1634F, H8SX/1635F, H8SX/1638F, H8SX/1641F, H8SX/1642F,
H8SX/1643F, H8SX/1644F, H8SX/1645F, H8SX/1648F, H8SX/1651,
H8SX/1652F, H8SX/1653F, H8SX/1653RF, H8SX/1654F, H8SX/1655F,
H8SX/1654RF, H8SX/1658RF, H8SX/1662F, H8SX/1663F, H8SX/1663RF,
H8SX/1664F, H8SX/1664RF, H8SX/1665F, H8SX/1668RF, H8SX/1725F
ルネサス
IAR
【PALMiCE3 SH7055】
SH7055F, SH7055SF, SH7058F, SH7058SF, SH7059F
ルネサス
【PALMiCE3 ARM】
R-Car E1/M1A
R-Mobile A1
RVCT
GNU C

ROMiCEmini - インサーキット・デバッガ

ROMiCEminiはROMインサーキット方式を採用したリアルタイム・デバッグ・ツールです。手のひらサイズのコンパクトボディーとホストI/FにUSB2.0を採用し、ROMiCEmini 1台でH8/300HとH8Sの全シリーズをサポートする超汎用エミュレータです。さらにはオンチップデバック機能を搭載していないマイコンやASICマイコンでは最適なデバッグツールとなります。

  • ターゲット接続は専用コネクタでコンパクトかつワンタッチ接続
  • USB2.0(Hi-Speed)対応、高速処理をサポート
  • 手のひらサイズの超コンパクト・ボディー
  • エミュレーションメモリへのアクセスタイムは50ns以下
  • エミュレーションメモリは最大8Mバイト搭載
  • ハードウェア・ブレーク、リアルタイム・トレース機能を標準装備
  • ターゲット電圧は1.8V~3.3V自動追従、5Vトレラント
  • H8/300H、H8Sの全シリーズ対応
  • オンチップ・デバッグ機能未搭載のASICマイコンのデバッグに最適
  • 各種RTOS対応(オプション)

主な対応デバイス

対応デバイス 対応クロスソフト 動作環境
H8S 全シリーズ
H8/300H 全シリーズ
(シングルチップモードは対応できません)
ルネサス
IAR
GAIO
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
(USB2.0)

NEXTiCE - インサーキット・エミュレータ

NEXTiCE FULLICEは、エミュレーション制御を全てCPUプローブに構築し、高速対応と汎用性を実現したデバッグの全てに満足できるSuperHファミリ用 高機能リアルタイム・インサーキット・エミュレータです。
ホストパソコンとは、専用インターフェースで接続し、5MB/Sの高速ダウンロードを実現し、各種C言語対応とRTOSデバッグにも対応しています。

FULL ICEモデル(インサーキット・エミュレータ)の特長

  • エミュレーション制御を全てCPUプローブに構築することで、高速対応と汎用性を実現
  • CPUの最高クロック周波数までのリアルタイム・エミュレーションをサポート
  • 高速ダウンロード(5MB/S)
  • リアルタイム・ウオッチ機能
  • 100MHzバスサイクル対応のアナライザ機能
  • 充実の測定機能(実行時間測定、2点間実行時間測定、モジュール時間測定、プロファイル)
  • カバレッジ機能(C0カバレッジ)
  • 高級言語デバッガ「CSIDE」を標準装備
  • 各種RTOSデバッグ対応(オプション)

主な対応デバイス

対応デバイス 対応クロスソフト 動作環境
NEXTiCE (FULL ICEモデル):

SH7065F
SH7058
SH7148/45/44
SH7049/47F/46F

ルネサス
GHS
IAR
Windows 2000
Windows XP
(PCIバス, PCカード)

Mr.ICE2 - インサーキット・エミュレータ

Mr.ICE2は、 最高クロックでのバス・サイクル・トレースや高速ダウンロードを実現し、H8シリーズのデバッグ環境をサポートします。
デバッガは、各社C言語、RTOS対応を実現し、操作性抜群の高級言語対応デバッガ「CSIDE」により、高度なデバッグ環境を提供します。

  • 最新H8Sファミリ及びH8/300HシリーズのCPUに対応
  • エミュレーション制御全てCPUプローブに構築することで、高速対応と汎用性を実現
  • エミュレーションメモリ4Mバイト標準装備
  • +3.3V電源で最高クロック周波数25MHzでの動作をサポート
  • 高速ダウンロード(最高5MB/S)
  • 100MHz対応高性能イベント機能と、リアルタイム・トレース機能(64Kサイクル)
  • 多彩なブレーク機能
  • 充実の測定機能(実行時間測定、2点間実行時間測定、モジュール時間測定、プロファイル)
  • カバレッジ機能(C0カバレッジ)
  • リアルタイム・ウオッチ機能
  • 高級言語デバッガ「CSIDE」を標準装備

主な対応デバイス

対応デバイス 対応クロスソフト 動作環境

H8S/2268F/8/6/5
H8S/2239F/9/8RF/8R/6R/8BF/8B/7/6B/5/3
H8S/2227F/7/5/4/3
H8S/2215/4
H8/3069F/8F/7F/7/6/5/4BF/4F/4B/2BF/2F/2B/2/1B/1/0B/0
H8/3052BF
H8/3048F-ONE
H8/3048F/8/7/5/4/2/1/0
H8/3039F/9/8/7/6/5/4/3/2/1/0
H8/3029F
H8/3028F/6F/6/4F/4/2F/2/1/0
H8/3008/7/6/5/4/2

ルネサス
GAIO
IAR
Windows 2000
Windows XP
(PCIバス, PCカード)

問合せ先

株式会社コンピューテックス

03-5753-9911

sales@computex.co.jp

http://www.computex.co.jp/


End of content

Back To Top