Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

TRON EMULATOR(ITRON→Linuxアプリ移植)

  • TRON EMULATORは、µITORNのアプリケーションソフトウェアを組込みLinuxでそのまま動作させることができるソフトウェア
  • µITRON3.0/4.0対応
    µITRON3.0および4.0仕様に対応したサービスコールを9割以上サポート
  • Linuxカーネルバージョン2.6以上
    TRON EMULATORは、Linuxのユーザーモードで動作
  • シェル機能を使ったデバッグ
    標準的なµITRONの機能では搭載されていないシェル機能をサポート
  • ソースコード
    ソースコード提供のため、ユーザ様が自由にカスタマイズすることが可能

TRON EMULATORは、µITRONのアプリケーションソフトウェアを組込みLinuxでそのまま動作させることができるソフトウェアです。
TRON EMULATORを利用することで、µITRONのアプリケーション資産を組込みLinux上で使用することが可能です。
µITRONと構造の異なるOSである組込みLinuxへ既にµITRONで開発済みのアプリケーションを移行する作業を大幅に短縮することができます。

<µITRONからLinuxへ移行するメリット>
・µITRONから組込みLinuxへ移行することで、豊富なミドルウェアやアプリケーションを低コストで利用することが可能
・従来の組込みOSは、新しいソフトウェアがサポートされるまでに時間と費用がかかっていたが、組込みLinuxの場合、特にネットワーク、マルチメディア機能など最新技術に対応したソフトウェアのサポートが早く、無料で提供されることも多く、組込み機器の開発を加速させることができる。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

株式会社日新システムズ

TEL: 075-344-7961
http://www.co-nss.co.jp/contact/contact.html
http://www.co-nss.co.jp/


End of content

Back To Top