株式会社アルファプロジェクト
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

マルチファンクションデバッガ・ライタ XrossFinder Evo(クロスファインダ エボ)
JTAGデバッガ・ライタ XrossFinder(クロスファインダ)
リモートデバッガ Visual Monitor Ver.2
問合せ先
マルチファンクションデバッガ・ライタ XrossFinder Evo(クロスファインダ エボ)
ルネサスSuperHファミリに対応したマルチファンクションJTAGデバッガライタです。高速ダウンロード、組込みLinuxのデバッグ機能など、大規模、複雑化するソフトウェアのデバッグにも余裕で対応します。またPC不要のフラッシュメモリ書込み機能カラー有機ELディスプレイの採用などの最新機能を、常識を超えたコストパフォーマンスで提供します。

特長
- 1台でSH-2・2A・2A Dual・3・4・4A・4A Multiに対応
低価格(78,000円~)でありながら、必要十分なデバッグ機能を備えています。
ローエンドからハイエンドのシステムまで同じデバッグ環境を利用でき、導入コストを削減することができます。 - 業界最高水準の高速ダウンロード(USB2.0 High-Spead対応)
従来機の3倍(当社比)の高速ダウンロードを実現しています。
パソコンとの接続はUSBでおこないUSBバスパワーに対応しています。 - ネットワーク対応(LANポートを装備)
ネットワークに接続して利用することが可能です。 - ディスプレイ搭載
視認性に優れた「カラー有機ELディスプレイ」を採用しています。
充実したデバッグ環境
XrossFinderシリーズ用デバッグコントロールソフトウェアXsSight(オプション)と組み合わせてデバッグが可能になります。
- 快適な機能を実現
GUIにはドッキングウィンドウを採用しています。 - 基本機能を提供
Cソースコード表示、ブレークポイント、メモリ表示・編集ウォッチ表示・編集等、提供しています。 - 便利な機能を提供
ペリフェラルレジスタの表示・編集やブランチトレース等、提供しています。 - 組込みLinuxに対応(オプション)
組込みLinuxのカーネルやアプリケーションのデバッグに対応しています。
当社の組込みLinux対応ボード製品と組合わせれば開発効率を格段に向上することができます。
製造現場やフィールドでも使える便利な機能
- オンボードでフラッシュメモリへの書込みに対応(オプション)
当社製フラッシュ書込ソフトウェア「FlashWriter EX」と組み合わせで実現します。
CPU内蔵フラッシュメモリ、外部フラッシュメモリへの書込みが可能になります。 - スタンドアロン機能搭載(SDカードスロット搭載)
PCレスでフラッシュの書込みが可能です。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| SH-2: SH7047, SH7083, SH7084, SH7085, SH7086, SH7136, SH7137, SH7144, SH7145, SH7146, SH7149, SH7606 SH/Tiny: SH7124, SH7125, SH7125デバッグMCU SH-Ether: SH7619 SH-2A: SH7201, SH7203, SH7205, SH7206, SH7211, SH7216, SH7243, SH7261, SH7262, SH7263, SH7264, SH7265, SH7285, SH7286, SH7670, SH7671 SH-3: SH7705, SH7706, SH7709A, SH7709S, SH7710, SH7712, SH7721, SH7727, SH7729, SH7729R SH-4: SH7750, SH7750S, SH7750R, SH7751, SH7751R, SH7760 SH-4A: SH7730, SH7450, SH7451, SH7763, SH7764, SH7780, SH7785, SH7786 ※2011年3月現在 | ルネサス エレクトロニクス社製「SuperH RISC Engine C/C++コンパイラ」(バージョン6以降) GNU-C/C++コンパイラ(KPIT GNUSH推奨) 上記のELF/DWARF形式のみ対応 | Windows 2000/XP/Vista/7(32/64bit) | ディスプレイ:カラー有機EL 外部ストレージ:SDカード PCインタフェース:Usb2.0 High-Spead Ethernet 10/100BASE-T ターゲット:H-UDI(3.3Vまたは 5V)。AUD非対応 |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
JTAGデバッガ・ライタ XrossFinder(クロスファインダ)
SuperH SH-2・3・4に対応したJTAGデバッガです。タイマやシリアルポートなどのCPUリソースを使用することなくオンチップデバッグがおこなえます。 また、当社製品「FlashWriter EX」(別売)と組み合わせることによって、ユーザプログラムをボード上のフラッシュメモリへダウンロードすることができます。 小型でUSBバスパワーに対応した使い勝手のよいデバッグ環境を、低価格でご提供いたします。

特長
- 低価格ながら、1台でSH-2・2A・3・4・4Aに対応
58,000円からという低価格でありながら、必要十分なデバッグ機能を備えています。
ローエンドからハイエンドのシステムまで同じデバッグ環境を利用でき、導入コストを削減することができます。 - 小型・軽量・外部電源不要
本体は手のひらサイズ・軽量コンパクトです。
パソコンとの接続はUSBでおこないUSBバスパワーに対応しています。 - ターゲットとの接続が容易
JTAGケーブルをJTAGインタフェースへ差し込むだけです。
充実したデバッグ環境
XrossFinderシリーズ用デバッグコントロールソフトウェアXsSight(オプション)と組み合わせてデバッグが可能になります。
- 快適な機能を実現
GUIにはドッキングウィンドウを採用しています。 - 基本機能を提供
Cソースコード表示、ブレークポイント、メモリ表示・編集ウォッチ表示・編集等、提供しています。 - 便利な機能を提供
ペリフェラルレジスタの表示・編集やブランチトレース等、提供しています。
製造現場でも使える簡単書き込み機能
- オンボードでフラッシュメモリへの書込みに対応(オプション)
当社製フラッシュ書込ソフトウェア「FlashWriter EX」と組み合わせで実現します。
CPU内蔵フラッシュメモリ、外部フラッシュメモリへの書込みが可能になります。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
| SH-2: SH7047, SH7083, SH7084, SH7085, SH7086, SH7136, SH7137, SH7144, SH7145, SH7146, SH7149, SH7606 SH/Tiny: SH7124, SH7125, SH7125デバッグMCU SH-Ether: SH7619 SH-2A: SH7201, SH7203, SH7205, SH7206, SH7211, SH7216, SH7243, SH7261, SH7262, SH7263, SH7264, SH7265, SH7285, SH7286, SH7670, SH7671 SH-3: SH7705, SH7706, SH7709A, SH7709S, SH7710, SH7712, SH7721, SH7727, SH7729, SH7729R SH-4: SH7750, SH7750S, SH7750R, SH7751, SH7751R, SH7760 SH-4A: SH7730, SH7450, SH7451, SH7763, SH7764, SH7780, SH7785 ※2011年3月現在 |
ルネサス エレクトロニクス社製「SuperH RISC Engine C/C++コンパイラ」(バージョン6以降) GNU-C/C++コンパイラ(KPIT GNUSH推奨) 上記のELF/DWARF形式のみ対応 |
Windows 2000/XP/Vista/7(32/64bit) | ホストPC:USB1.1 ターゲット:H-UDI(3.3Vまたは 5V)。AUD非対応 |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
リモートデバッガ Visual Monitor Ver.2
低コストでコンパクトなデバッグ環境を簡単に構築できる、リモートモニタ方式のデバッガです。PCとターゲットをシリアルインタフェースで接続、ターゲット上のRAM・FlashROMにプログラムをダウンロードしてCソースレベルでのデバッグを可能にします。

- フィールドデバッグが可能
ターゲットに組み込むことでフィールドデバッグが可能です。 - 接続が容易
既存のハードウェアに手を加えることなくデバッグが可能です。 - SH-1/SH-2/SH-2E/SH-3/SH-3Eに対応
ワンパッケージで SH-1/SH-2/SH-2E/SH-3/SH-3E に対応。 ルネサスフラッシュマイコンの内蔵フラッシュにユーザプログラムを書き込んでのデバッグも可能です。※別途FlashWriterが必要です。 - リアルタイムOS対応
弊社のμITRON仕様準拠リアルタイムOS「REALi/SH」に対応しています。 - ルネサスフラッシュマイコン対応
内蔵フラッシュメモリへのダウンロードとプログラムのデバッグが可能です。 - カスタマイズも簡単!専用カスタマイズツール付属
面倒なカスタマイズを専用ツールで一挙に解消。グラフィカルインタフェースで簡単に設定が可能です。 - SHC、GCC両対応
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 |
| SH-1: SH703x SH-2: 704x 7050 7051 7052 7053 7054 7144 7145 7604 SH-2E: 7055 SH2-DSP: 7065 *1 *2 SH-3: 7709 7708S 7708R 7709A 7709S SH-3E: 7718R SH3-DSP: 7729 7729R *2 *1:7065ではブレークポイント設定やステップ実行機能に一部制限があります。 *2:DSP機能はGCCではサポートされていません。 |
SHC(ルネサス エレクトロニクス)、GCC(COFF) *1 *1:exeGCC Ver.2(ELF形式)には対応していません。Ver.1もしくはCOFF形式のGCCでご使用ください。 |
Windows95/98/NT4.0/2000 |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
株式会社アルファプロジェクト
TEL: 053-401-0033
E-mail: sales@apnet.co.jp
http://www.apnet.co.jp/
Japan 日本語