エーワン株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

H-デバッガ AH7000
- H-debugger AH7000は、ルネサス製SH-2, H8SX, H8S, H8/300H, Tiny, RX, R8CマイコンのJ-TAG対応/非対応の両方に展開したオンチップデバッガです。
- 豊富な機能・抜群な使い易さで対応CPUも順次追加します。
- USB 1.1/2.0準拠 FullSpeed(12Mbps)対応
- モニタのプログラムサイズ、占有RAMエリアは最小級です。

- H-デバッガAH7000は、ルネサス製SH-2, H8SX, H8S, H8/300H, Tiny, RX, R8CマイコンのJ-TAG対応/非対応マイコンの両方に展開したオンチップデバッガです。
- 本器1台で多くのルネサス製CPUに対応していますのでコストパフォーマンスは抜群です。
- モニタは、業界最小のプログラムサイズ、静的変数エリアの未使用で実現しました。
- シミュレーションデバッグも可能にしました。
- ホストパソコンとはUSBインタフェースにより簡単に接続でき、USBのバスパワーで動作します。
- CPUの最高動作周波数までのリアルタイムエミュレーションができます。またCPUの動作電圧は3.0~5.5Vに対応しています。
- ルネサス純正CとGNU/gccに対応、モニタソフトの自動添付機能によりモニタ移植より完全に開放されます。
- SH-2, H8SX, H8S, H8/300H用のGNU/gccをサービス添付、またサンプルも各種用意しています。
- オンボードフラッシュROMライタとしても使用できます。
- 85x63x15mm、120gと小型軽量で省スペースです。
- 新しくサポートされたCPUはホームページからのバージョンアップサービスで随時追加できます。
- 保守契約費や追加ライセンス費は必要ありませんが、バージョンアップサービス(有償)にてサポート期間を延長することができます。
- KPIT-GNUに対応しました。
- H-デバッガ用評価キット(AHE-KIT)も用意しています。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 対応クロスソフト | 動作環境 | 備考 |
|---|---|---|---|
| RX: RX210グループ RX621, 62Nグループ | ルネサスC(RXC) | Windows Xp, Vista, 7 | - |
| SH-2A: SH7211, 7216, 7262, 7264, 7286 | ルネサスC(SHC) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| SH-2: SH7044, 7045, 7046, 7047, 7050, 7051, SH7055, 7055S, 7058, 7058S, 7083, 7085 SH7124, 7125, 7137, 7144, 7145, 7146, 7147, 7149 | ルネサスC(SHC) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| H8SX: H8SX/1527, 1544, 1582, H8SX/1622, 1631, 1633, 1635, 1632, 1634, 1638, H8SX/1642, 1644, 1648, 1657, H8SX/1651, 1653, 1652, 1655, 1653R, 1654R, 1658R, H8SX/1664, 1663R, 1664R, 1668R, H8SX/1725 | ルネサスC(H8C) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| H8S: H8S/2132, 2134, 2138, 2144, 2148, 2166, H8S/2212, 2215, 2218, 2238, 2239, 2258, 2268, H8S/2318, 2319, 2319E, 2329E, 2339E, 2367, 2377, H8S/2360, 2361, 2362, 2364, 2368, 2370, 2371, H8S/2372, 2374, 2378 H8S/2424, 2426, 2425, 2427, 2454, 2456, 2462 H8S/2505, 2506, 2551, 2552, 2556, H8S/2612, 2623, 2626, 2628, 2633, 2636, 2638, H8S/2639, 2643, 2646, 2648, 2649 | ルネサスC(H8C) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| H8S/Tiny: H8S/20103, 20203, 20115 | ルネサスC(H8C) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| H8/Tiny: H8/36012, 36014, 36024, 36034, 36037, 36049, H8/36054, 36057, 36064, 36077, 36078, 36079, H8/36087, 36109, 36902, 36912 H8/3664, 3670, 3672, 3687, 3694 | ルネサスC(H8C) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| H8/300H: H8/3048F-ONE, 3029F, 3052B, 3067R, 3068R, 3069R, H8/38076R, 38602R | ルネサスC(H8C) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| H8/300L: H8/38004, 38024, 38104, 38124 | ルネサスC(H8C) GNU/gcc, KPIT-GNU | Windows Xp, Vista, 7 | シミュレーション可能 |
| R8C: 10, 11, 12, 13グループ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1Bグループ 24, 25, 26, 27, 28, 29グループ | ルネサスC(NC30) | Windows Xp, Vista, 7 | - |
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
問合せ先
エーワン株式会社
0568-85-8511
Japan 日本語