Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

組込みシステムソリューション開発
EMI抑制設計支援ツール DEMITASNX
問合せ先


組込みシステムソリューション開発

ルネサスエレクトロニクスの様々なMCU、SoCに対応したボード、機器などのハードウェアおよび組込みソフトウェアの開発について、「総合力」を活かした開発パートナーとして、お客さまのニーズや課題解決に最適化されたサービスを提供。企画開発から生産・保守まで、あらゆるフェーズをトータルでサポートする、ワンストップソリューションを実現します。

  • 画像・表示技術
    進化し続ける画像処理技術は、ますますスピードとクオリティが求められており、組込み技術として欠かせないテクノロジーです。
  • 音声・サウンド処理技術
    NECでは、音声認識エンジンをはじめ、騒音下でも人の声を認識するモジュールなど、さまざまな技術を保有しています。
  • 通信・ネットワーク・センサ技術
    ユビキタス社会におけるネットワーク・センサ技術は、次世代製品の価値創造に欠かせません。
    NECでは、無線評価、アンテナ設計コンサルティング、大規模ネットワーク構築など、さまざまな組込み技術を提供します。
  • 認証・セキュリティ技術
    ユビキタス社会のセキュリティを支える認証技術、その高まるセキュリティニーズに、長年の実績とノウハウでお応えします。
  • プラットフォーム構築・実装技術
    小型化と高性能化が求められるユビキタス社会では、それらを実現するための実装技術や、快適なプラットフォームの構築が重要視されています。
  • 組込みボード・モジュール
    組込み機器搭載に最適な小型で多機能・高性能なボード・モジュールを提供します。
    CPUボードから通信ボード・モジュール、画像処理ボード・モジュール、認証・認識用モジュールまで幅広いラインナップをご用意しています。
  • 開発環境ツール
    NECグループが自社活用などで進化させてきたツールやコンサルティングで、開発の効率化や品質向上に寄与します。
  • コンサルティングソリューション
    組込みメーカーとしての技術資産・開発方法論やノウハウを背景に、お客さまの課題解決に対して最適なソリューションを提供します。
  • 研修サービス
    共通基盤技術からMOT(テクノロジーマネジメント)まで、組込みソフトウェア・ハードウェア
    人材育成をパワフルに支援します。

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
マイクロコンピュータ全般
SoC全般
Android
Linux
Windows CE
Windows Compact 7
RTOS

サポートデバイスの詳細はパートナー社までお問合せください。


EMI抑制設計支援ツール DEMITASNX

DEMITASNXは、プリント基板の設計段階で「不要電磁波(EMI)」を抑制するためのルールチェック機能やプレーン共振解析機能を実装し、開発期間短縮と対策コスト削減に貢献します。マイコンをはじめ大規模、高速化するLSIをプリント基板に実装する際に、ノイズ問題が増加しています。DEMITASNXは、こうしたノイズ問題に対し、簡単かつ短時間で確実な対策を取ることができます。

  • EMIチェック機能
    • NECの研究所と設計現場での豊富な実験結果や理論に基づいたチェック項目により、プリント基板の設計データを元に、EMI問題に有効な対策を素早く実施可能
    • 各チェック項目の閾値は、理論・実測検証により最適な値をデフォルトとして設定
    • 各閾値を個別に変更することも可能
  • 電源-GNDプレーン共振解析機能
    • プレーンの形状と電源-GNDプレーン間のキャパシタから、電源-GND間の共振の大きさ・電圧バウンス分布をプリント基板上にグラデーション表示
    • 共振時の電圧振幅の大きな場所にキャパシタを配置するなど、配置位置や個数・値を変えて解析を行うことにより、電源-GNDプレーン間の共振抑制が可能

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
マイクロコンピュータ全般
SoC全般
OS: Windows XP Professional/ Windows Vista/ Windows 7
CPU: Celeron / Pentium4 1GHz以上
メモリ: 1GB以上
ディスク:100MB+データ領域(200MB以上推奨)
その他 : Microsoft Excel 2003 以降

詳細はパートナー社までお問合せください。


問合せ先

日本電気株式会社
TEL: 03-3798-6402
E-mail: info@embedded.jp.nec.com
http://www.nec.co.jp/embedded/index.html


End of content

Back To Top