株式会社タンバック
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

V850ES/KG2 USBスティックボード(MODEL TB0304)
V850USBスティック
問合せ先
V850ES/KG2 USBスティックボード(MODEL TB0304)
- 32BitマイコンV850ES/KG2(μPD70F3732)を搭載したコンパクトな評価ボード
- USB接続で容易にフラッシュメモリーへの書込みが可能(専用ライター・セルフライブラリー不要)
- ユーザーエリア近くに外部バス/汎用ポートが引き出し済み

V850ES/KG2搭載のUSBスティック・ボードです。
ルネサス エレクトロニクス社製の開発ツール「PM+」、「Applilet」などが使用可能です。
V850マイコンやその開発ツールの評価などに最適です。
主な仕様
搭載マイコン V850ES/KG2(μPD70F3732)
動作周波数 20MHz
フラッシュメモリ 256kB
RAM 16kB
インターフェイス USB(Ver 1.1以降 CP2103-GMによるUSB-UARTブリッジ)
I/O P50〜P52ポートにRGB LEDを接続
電源 USBバスパワー給電(外部入力端子あり)
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| V850 | ─ | ─ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
V850USBスティック
(専用のライターやセルフライブラリが不要です。)
(TB0304用ソフトウェアをインストールする事でさらに使いやすくなります。)

・CPUの信号線をユーザーが自由に使えるようになっています。
また、ユーザーが自由にデバイスを実装できるスペースもあります。
・基板に配置されているCPUからの信号線の配線図、信号名はルネサス エレクトロニクスHP内にて公開しています。
・回路図、H/Wマニュアルもルネサス エレクトロニクスHP内にて公開しています。
→製品使用例
(1)アンプ、スピーカーを付ける事で、音楽を鳴らす事や、しゃべるらせる事が可能になります。
(2)温度センサーを付けて、周囲の温度を測定して、ログをとる事が可能です。
(3)バッテリーを付ける事で、持ち運びが可能になります。
●仕様
・CPU V850/KG2
・基板寸法 50×20 mm (USBコネクタ含む全長65mm)
・FlashROM 256kバイト内蔵
・RAM 16kバイト内蔵
・電源 USBの電源を使用
また、ユーザーが自由にデバイスを実装できるスペースもあります。
・基板に配置されているCPUからの信号線の配線図、信号名はルネサス エレクトロニクスHP内にて公開しています。
・回路図、H/Wマニュアルもルネサス エレクトロニクスHP内にて公開しています。
→製品使用例
(1)アンプ、スピーカーを付ける事で、音楽を鳴らす事や、しゃべるらせる事が可能になります。
(2)温度センサーを付けて、周囲の温度を測定して、ログをとる事が可能です。
(3)バッテリーを付ける事で、持ち運びが可能になります。
●仕様
・CPU V850/KG2
・基板寸法 50×20 mm (USBコネクタ含む全長65mm)
・FlashROM 256kバイト内蔵
・RAM 16kバイト内蔵
・電源 USBの電源を使用
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| V850 | ─ | ─ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
販売元:サンハヤト株式会社
開発元:株式会社タンバック
TEL: 03-5603-2051
E-mail: info@tanbac.co.jp
http://www.tanbac.co.jp/
Japan 日本語