Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

SH7137 (SH-2コア)搭載 小型マイコンボード TG-C005

SH-2コアCPU SH7137 (コア80MHz、周辺40MHz)を搭載し、大きさ47mm x 23.5mm の 小型マイコンボードです。シリアル、CAN、SPI、I2C、RS-485の通信系IFに加え、PWM出力・エンコーダ入力などモータ制御向け機能を装備しています。アナログ入力にはバッファアンプを備え、高入力インピーダンスを実現しています。計測・制御など様々な用途にご使用いただけけます。

  • CPUにSH2コアのルネサス エレクトロニクス社 SH7137を搭載
  • アナログ入力には、バッファアンプを搭載し、高い入力インピーダンスを実現
  • 電源電圧 3.0~3.6V または 4.5~5.5V Avcc(5V)はボード上で生成
  • クロック 80MHz(コア)、40MHz(周辺) (供給10MHz)
  • A/Dコンバータ 16ch 分解能12bit (バッファアンプ付き 8ch、 バッファアンプ無し 8ch)
  • エンコーダIF 2ch
  • MTU2、MTU2Sの信号を引きがしているのでモータ制御に最適
  • 豊富なシリアルIFを装備(SCIx3ch、SSUx1ch、I2Cx1ch、CANx1ch)
  • RS-485/422用トランシーバを搭載
  • サイズ (L x W): 47mm x 23.5mm
  • ほとんどのI/Oピンはコネクタにつながっているのでベースボード等は不要です。

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7137

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

滝田技研株式会社
TEL: 03-5615-2603
E-mail: contact@takitagiken.com
http://www.takitagiken.com/


End of content

Back To Top