Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

H8/Tiny搭載 組込みシステムマイコンボード ANAシリーズ

ANAシリーズすべてにルネサス社製マイコンH8/Tinyを搭載し、多入出力を持ち耐ノイズ性を高める構造のマイコンボードです。PCIバス等を使用するパソコンの動作環境では無いことから24時間運転等の高い信頼性を要求される組込みシステムに最適です。 エミュレータを使用してボード上でプログラム開発・デバッグが出来、パソコンのフロントエンド装置として構築、RS485接続で拡張が容易です。

ANA-1001 24CHシュミットTTL入力 16CHTTL出力
ANA-1002 高速16CH接点入力 16CHオープンコレクタ出力
ANA-1008  64CH接点入力 8CHオープンコレクタ出力
ANA-1101 16CH接点入力 16CHフォトMOS出力
ANA-1102 8CHフォトカプラ入力 8CHリレー接点出力
ANA-2001 2アナログ差動16CHアナログ入力 4CHデジタルicoupler入力 4CHオープンコレクタ出力
ANA-2002 2ADC 16CHアナログ入力 4CHデジタルicoupler入力 4CHオープンコレクタ出力
ANA-2007 8CHアナログ電圧出力 4CHデジタルicoupler入力 4CHオープンコレクタ出力
ANA-2008 8CHアナログ電圧/電流出力 4CHデジタルicoupler入力 4CHオープンコレクタ出力

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
H8/Tiny - -

問合せ先

ターナ株式会社
TEL:0749-58-1727
E-mail: embedded-support@tahna.co.jp
http://www.tahna.co.jp/


End of content

Back To Top