有限会社サンテック
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

組み込み機器向けSDインタフェースユニット EU-SDシリーズ
R8Cマイコンを搭載したSDカードコントローラボードです。シリアル通信で制御するAll-In-OneのSDカードコントローラとして御使用いただけます。
ファイルシステムを搭載していますので、簡単なコマンド操作でSDカードのファイルを操作でき、どんなCPUでもSDカードを使ったアプリケーションを構築できます。
弊社はSD Card Association(SDカード協会)の正式メンバーです。

- シリアルインタフェースがあれば使い慣れたCPUでSDカードにアクセス!!
R8Cや78K0はもちろんのことシリアルインタフェース(調歩同期)でどんなCPUからでもSDカードへアクセスできます。
「SDカードを使用した機器をつくりたい」、「データをSDカードに書き込みたい」、「既存の製品にSDカードの機能をプラスしたい」そんな要望にEU-SDシリーズが答えます。 - しっかりSDカードを操作できる!!
ファイルの読み出し、書き込みはもちろん、フォルダ(ディレクトリ)構造のアクセスも出来ます。ファイル、フォルダの作成もファイル、フォルダの削除も可能です。ファイルシステムFAT32、FAT16フォーマットを採用しているので、WindowsやDOSのファイル等を読み書きできます。 - SD Card協会の正式メンバ
弊社はSD Card協会の正式メンバーで、ライセンス契約も交わしております。このため、容量が2Gバイト以下のSDカードはもちろん2Gを超えるSDHCタイプにも対応できます。SD、SDHC、microSD、microSDHCのカードに対応できます。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ○ |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ○ |
| R32C | ○ | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ○ |
| 78K0 | ○ | |
| H8 | ○ |
※シリアルインタフェース(調歩同期)を持ったR8CやRX、78K0等のマイコン全般に対応。
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
有限会社サンテック
TEL: 0263-53-2463
E-mail: mail@suntech-corp.jp
http://suntech-corp.jp
Japan 日本語