株式会社サニー技研
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
S810-CLG3
CAN/LIN Gateway基板
CAN通信(高速・低速)、LIN通信(Master・Slave)を評価できるCAN/LIN Gateway基板です。
ネットワークシステム構築、ECU検査装置、教育用スターターキットとして幅広くご使用いただけます。
- 搭載MCUはM32C/88, M32C/85, M16C/6NKの3タイプ
- ISO11898対応CANトランシーバ2ch搭載
- ISO11519-2対応CANトランシーバ1ch搭載
- LINトランシーバ2ch搭載。スイッチによりマスタ/スレーブの切り替えが可能
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
S810-CLG2
CAN/LIN Gateway for M16C/6N
- M16C/6N4、CANトランシーバ、LINドライバを搭載したCAN、LIN通信評価用セット。
- LINスレーブ基板《S810-LSB2》と接続し、LIN通信評価、デモが可能。
- S810-CLG用ISO11898ケーブル《S810-CLG-EXC1》と組み合わせることにより、2chのCAN通信が実現可能。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
S810-CLG/Tiny
CAN/LIN Gateway基板
CAN通信(高速)、LIN通信(Master・Slave)を評価できるR8C搭載CAN/LIN Gateway基板です。
ネットワークシステム構築、ECU検査装置、教育用スターターキットとして幅広くご使用いただけます。
- 搭載MCUはR8C/23
- ISO11898対応CANトランシーバ1ch搭載
- LINトランシーバ1ch搭載。スイッチによりマスタ/スレーブの切り替えが可能
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
株式会社サニー技研
TEL: 072-775-0339
E-mail: info@sunnygiken.co.jp
http://www.sunnygiken.co.jp/
Japan 日本語