株式会社スカイリー・ネットワークス
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

ZigBee PRO SDK
- ZigBee PROフィーチャーセットに沿って開発されたプロトコルスタックのライブラリを同梱
- ソース・プログラムの編集なく、パソコン上のツールから、メッシュネットワークの構築、診断、およびデバッグが可能
- ネットワークの開発、プロトタイプの構築がわずかな投資で実現
- 定価:15万円(税別)その他豊富なカスタマイズに対応いたします

「ZigBee PRO SDK」 (ソフトウェア開発キット)はZigBee PROフィーチャーセットに沿って開発されたプロトコルスタックのライブラリーを同梱しており、ソース・プログラムを編集することなく、パソコン上のグラ フィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)から、ピアツーピア・メッシュ・無線ネットワークの構築、診断、およびデバッグを行うことができます。セッ トメーカやシステム構築ベンダにおいてネットワークの開発、並びに、プロトタイプの構築をわずかな投資で始めることができます。
◎ ピアツーピア・メッシュネット開発4ツール
・ノード設定ツール
ソース・プログラムを編集することなく、パソコン上のGUIから、ZigBee通信プロトコルの各種パラメータ(PHY層、MAC層、およびNETWORK層)を設定・変更できます。
・スニッファー(電波傍受・解析ツール)
特定のチャンネルで送受信されているIEEE 802.15.4 フレームをMAC層から解析して表示します
・ネットワーク・ビューワー
コーディネータに接続することで、ネットワーク構成をリアルタイムに表示します。各端末アイコンをクリックすると詳細情報が取得できます。またその端末への各種コマンド送信も可能です。
・ノードモニタ/デバッガー
ノードに接続することで、動作中のプロトコルスタックの内部状態をダンプ表示できます。主に端末の動作確認に用います。
◎ ピアツーピア・メッシュネット開発4ツール
・ノード設定ツール
ソース・プログラムを編集することなく、パソコン上のGUIから、ZigBee通信プロトコルの各種パラメータ(PHY層、MAC層、およびNETWORK層)を設定・変更できます。
・スニッファー(電波傍受・解析ツール)
特定のチャンネルで送受信されているIEEE 802.15.4 フレームをMAC層から解析して表示します
・ネットワーク・ビューワー
コーディネータに接続することで、ネットワーク構成をリアルタイムに表示します。各端末アイコンをクリックすると詳細情報が取得できます。またその端末への各種コマンド送信も可能です。
・ノードモニタ/デバッガー
ノードに接続することで、動作中のプロトコルスタックの内部状態をダンプ表示できます。主に端末の動作確認に用います。
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ○ |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ○ | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
販売元/開発元:株式会社スカイリー・ネットワークス
TEL: 03-5425-2494
E-mail: sales@skyley.com
http://www.skyley.com/
Japan 日本語