株式会社レグラス
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
カメラ画像処理プラットフォーム SABER-Rx1
大容量FPGAに各種画像処理IPを搭載することにより、豊富なインターフェース機能を使って、画像アプリケーションの開発をサポートします。USB, VIDEO Controllerを搭載し、液晶パネルを直結可能で、汎用入出力装置に対応可能です。またCAMERA-LINKのフルコンフィギュレーション機能(出力)や、汎用LVDS端子を用意。Add onボードによりM32CやSH4を接続することも可能です。
カメラ画像処理プラットフォームSABER-Rx1 は大容量FPGAと豊富なインターフェース機能を持つ、画像処理機能の開発・試 作・評価・デモ・組込みに適した汎用プラットフォームです。
●大容量FPGA搭載
-画像処理IP、汎用プロセッサ搭載可能
●最大 2Gbit SDR-SDRAM搭載
-画像処理メモリやフレームグラバーとして利用可能
●液晶モジュール直結可能
-VGA, QVGA プログラマブル
●高速シリアルインターフェース
-CAMERA Link搭載 (Full Configuration出力対応)
-汎用LVDSとして 24ch IOを開放
●USB2.0搭載
●デジタル/アナログ ビデオ入出力標準装備
●各種レギュレータ搭載によりマルチ電源可
SABER-Rx1をベースにしたカスタマイズにも対応しております。お問合せください。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| H8S M32C SH4 |
- | IPコアとして搭載可 Add onボードにて接続可 Add onボードにて接続可 |
問合せ先
株式会社レグラス
TEL:03-5292-6131(代) FAX:03-5292-6134(代)
E-mail: info_qa@reglus.co.jp
http://www.reglus.co.jp/
Japan 日本語