Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

Renesas Starter Kit拡張基板(P101シリーズ、PBシリーズ)
CPU基板 (P100シリーズ、PAシリーズ)
ベースボード (PCシリーズ)
問合せ先


Renesas Starter Kit拡張基板(P101シリーズ、PBシリーズ)

Renesas Starter Kitの拡張基板インタフェース(アプリケーションヘッダ)と本ボードを接続することにより、キーマトリクス、ブザー、PC通信、リモコン送信/受信など多彩な機能を拡張することができるボードです。また、本ボード上にマイコンを実装することにより、Renesas Starter Kit無しで使用することも可能です。

Renesas Starter Kit for M16C/26A用拡張基板 (P101シリーズ (P101MS0001))
Renesas Starter Kit for M16C/26A(製品型名R0K33026AS001BE)用の拡張基板です。

動作電圧 5V
拡張機能 キーマトリクス入力(4x4:16キー)/ブザー出力
/PC通信(RS-232Cコネクタ)/リモコン送信
/リモコン受信(搬送波周波数:38kHz)
/照度(光センサ)入力
オプション マイコン実装パターン

Renesas Starter Kit for M16C/62P用拡張基板 (PBシリーズ (PBA62P))
Renesas Starter Kit for M16C/62P(製品型名R0K33062PS001BE)用の拡張基板です。

動作電圧 5V
拡張機能 キーマトリクス入力(4x4:16キー)/ブザー出力
/PC通信(USBコネクタ)/リモコン送信
/リモコン受信(搬送波周波数:38kHz)
/照度(光センサ)入力/外部I2Cバス通信接続
/外部LINバス通信接続
/7segLED表示(4桁:ダイナミック点灯)
オプション マイコン実装パターン/E8/E8aコネクタ実装パターン
/LCDモジュール実装パターン

Renesas Starter Kit for R8C/25用拡張基板 (P101シリーズ (P101MS0007))
Renesas Starter Kit for R8C/25(製品型名R0K521256S001BE)用の拡張基板です。

動作電圧 5V
拡張機能 キーマトリクス入力(4x4:16キー)/ブザー出力
/PC通信(USBコネクタ)/リモコン送信
/リモコン受信(搬送波周波数:38kHz)
/照度(光センサ)入力/外部I2Cバス通信接続
/外部LINバス通信接続
オプション マイコン実装パターン/E8/E8aコネクタ実装パターン
/LCDモジュール実装パターン

Renesas Starter Kit for R8C/2D用拡張基板 (P101シリーズ (P101MS0008))
Renesas Starter Kit for R8C/2D(製品型名R0K5212D8S001BE)用の拡張基板です。

動作電圧 5V
拡張機能 キーマトリクス入力(4x4:16キー)/ブザー出力
/PC通信(USBコネクタ)/リモコン送信
/リモコン受信(搬送波周波数:38kHz)
/照度(光センサ)入力/外部I2Cバス通信接続
/外部LINバス通信接続
/7segLED表示(2桁:ダイナミック点灯)
オプション マイコン実装パターン/E8/E8aコネクタ実装パターン
/LCDモジュール実装パターン/DA出力実装パターン

Renesas Starter Kit for H8/36079用拡張基板 (PBシリーズ (PBC36079))
Renesas Starter Kit for H8/36079(製品型名R0K436079S000BE)用の拡張基板です。

動作電圧 5V
拡張機能 キーマトリクス入力(4x4:16キー)/ブザー出力
/PC通信(USBコネクタ)/リモコン送信
/リモコン受信(搬送波周波数:38kHz)
/照度(光センサ)入力/外部I2Cバス通信接続
/外部LINバス通信接続
オプション マイコン実装パターン
/E8/E8aコネクタ実装パターン
/LCDモジュール実装パターン

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
M16C/26Aグループ
M16C/62Pグループ
R8C/25グループ
R8C/2Dグループ
H8/36079グループ

CPU基板 (P100シリーズ、PAシリーズ)

ルネサスエレクトロニクス社製のRXファミリ、M16Cファミリ、R8Cファミリ、V850ファミリ、78K0Rファミリ、78K0ファミリのマイコンを実装(*1)し、同社製エミュレータE8a、E1、またはMINICUBE2が接続可能なCPU基板です。2.54mmピッチのユニバーサル基板への接続が可能ですので試作・テスト基板用として最適です。

RXファミリ CPU基板 (PAGシリーズ (PAG600、PAG200) )(*1)

RX600シリーズ、またはRX200シリーズを実装して使用することが可能なCPU基板です。
RX600シリーズではRX621、62N、630(*2)、631(*2)、63N(*2)、RX200シリーズではRX210(*2)の100pin版および144pin版に対応しています。
USB機能を内蔵したマイコンはボード上に搭載したUSB回路を使用することが可能です(※ペリフェラルのみ)。

メインクロック セラミック発振子実装可能(※RX62N実装品では12MHzを実装済み)
サブクロック 水晶発振子実装可能(※32.768kHzを実装済み)
リセット回路 パワーオンリセット機能使用


*1 対応状況については弊社ホームページでご確認ください。
*2 対応計画中です。

 

M16Cファミリ CPU基板 (P100シリーズ)

M16C/62P、またはM16C/26Aを実装して使用することが可能なCPU基板です。

メインクロック セラミック発振子実装可能(※16MHzを実装済み)
リセット回路 パワーオンリセット回路実装済み

R8Cファミリ CPU基板 (PABシリーズ (PAB34x) )(*1)

R8C/3xシリーズを実装して使用することが可能なCPU基板です。
R8C/3xシリーズではR8C/34x(34K,34Uを含む)、3Gxに対応しています。

メインクロック セラミック発振子実装可能(※R8C/34U,34Kは12MHzを実装済み)
サブクロック 水晶発振子実装可能(未実装)
リセット回路 パワーオンリセット機能使用


*1 対応状況については弊社ホームページでご確認ください。

 

R8Cファミリ CPU基板 (PABシリーズ (PAB3x) )(*1)

R8C/3xシリーズ、R8C/Lxシリーズ、R8C/MxシリーズまたはR8C/2xシリーズを実装して使用することが可能なCPU基板です。
R8C/3xシリーズではR8C/32x、33x、35x、R8C/LxシリーズではR8C/LA3A、R8C/L35x、LA5A、R8C/MxシリーズではR8C/M11A、M12A、R8C/2xシリーズではR8C/24~2L(2A~2Dを除く)に対応しています。

メインクロック セラミック発振子実装可能(未実装)
サブクロック 水晶発振子実装可能(未実装)
リセット回路 パワーオンリセット機能使用


*1 対応状況については弊社ホームページでご確認ください。

 

R8Cファミリ CPU基板 (PABシリーズ (PABL3x) )(*1)

R8C/Lxシリーズ、またはR8C/3xシリーズ、R8C/2xシリーズを実装して使用することが可能なCPU基板です。
R8C/LxシリーズではR8C/L36x、LA6A、L38x、LA8A、L3Ax、R8C/3xシリーズではR8C/36x、38x、R8C/2xシリーズではR8C/2A~2Dに対応しています。

メインクロック セラミック発振子実装可能(未実装)
サブクロック 水晶発振子実装可能(未実装)
リセット回路 パワーオンリセット機能使用


*1 対応状況については弊社ホームページでご確認ください。

 

V850ファミリ CPU基板 (PAFシリーズ (PAFHG3))

V850ES/HG3が実装されているCPU基板です。

メインクロック セラミック発振子実装可能(※8MHzを実装済み)
サブクロック 水晶発振子実装可能(※未実装)
リセット回路 パワーオンリセット回路実装済み

78Kファミリ CPU基板 (PAEシリーズ (PAEKG3))

78K0R/KG3が実装されているCPU基板です。

メインクロック セラミック発振子実装可能(※20MHzを実装済み)
サブクロック 水晶発振子実装可能(※未実装)
リセット回路 パワーオンリセット回路実装済み

78Kファミリ CPU基板 (PADシリーズ (PADKF2))

78K0/KF2が実装されているCPU基板です。

メインクロック セラミック発振子実装可能(※20MHzを実装済み)
サブクロック 水晶発振子実装可能(※未実装)
リセット回路 パワーオンリセット回路実装済み

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
RX600シリーズ
RX200シリーズ
M16C/62Pグループ
R8C/2xシリーズ
R8C/3xシリーズ
R8C/Lxシリーズ
V850ES/HG3
78K0R/KG3
78K0/KF2
(一部の品種を除く)

ベースボード (PCシリーズ)

CPU基板(PAシリーズ)の内、PAFHG3、PAEKG3、またはPADKF2と組み合わせて使用する基板です。
キーマトリクス、ブザー、PC通信、リモコン送信/受信、MMCカード制御などの機能を使用することができます。

動作電圧 3~5V
機能 キーマトリクス入力(4x4:16キー) / ブザー出力 / PC通信(USBコネクタ)
/ リモコン送信 / リモコン受信(搬送波周波数:38kHz) / 外部I2Cバス通信接続
/ 外部LINバス通信接続 / 7segLED表示(4桁:ダイナミック点灯) / MMCカードスロット
/ ボリューム入力 / 外部A/D入力 / D/A出力
オプション LCDモジュール実装パターン

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
V850ES/HG3
78K0R/KG3
78K0/KF2

問合せ先

株式会社ピーアイシステム
TEL: 06-6150-3001
http://www.pis.co.jp/contact/index_b.html
http://www.pis.co.jp/business/index_board.html


End of content

Back To Top