マイクロテクノ株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
H8Sマイコン搭載組込みボード SEM80LX
H8SマイコンにOS eBOSS-1(POSIX準拠)、 または、NORTi(ITRON)に対応した組込み専用のボードです。ボード は小型で各種I/Fを豊富に備えており、計測制御からネットワーク等、各種組込みアプリケーションに最適です。
- CPUに16BitマイコンH8(2339F)を採用。
- OSは、 eBOSS-1 、NORTiを選択可。
- ネットワーク機能を搭載。
- PPP、TELNET、FTP、httpd、SMTP、SNMP、Dopa
- Air-H’’、CFカードをサポート
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
SH-3マイコン搭載組込みボード SEM150
CPUにSH-3を採用。高速な処理が可能です。OSは、Linux、または、NORTi(ITRON)を搭載しています。
コンパクト(100mmX70mm)ながら多数の標準インターフェイスをサポートしております。
- CPUに32BitマイコンSH3(SH7727)を採用。
- OSは、Linux、NORTiを選択可。
- 多数の標準インターフェイ スを装備。
LAN、USB、CF
※オプションでSDカードも搭載可 - 各種拡張ボードを用意。
デジタル入出力、アナログ入力、シリアル4ch
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問い合わせ先
マイクロテクノ株式会社
TEL: 044-750-1071
E-mail: info@microtechno.co.jp
http://www.microtechno.co.jp
Japan 日本語