株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
ルネサスインテリジェント画像認識ボード(VPシリーズ)
画像処理LSIを搭載した小型、高性能画像認識ボード・ユニットを用意しています。
また、PCのみで画像認識アプリを開発サポートすることができる「SoftVP」もラインアップいたしました。

特長
- ロボットや小型装置に最適なコンパクト設計 110(W)×40(H)×65(D)
- 高速画像処理が可能な画像処理LSI「SuperVCHIP」搭載
- Windows PC上でアプリケーション開発可能なSDKを提供
- LAN、RS-232C、DI/DOを装備
- ルネサス製HIシリーズOSを搭載。リアルタイム処理を実現
- 弊社製TCP/IPプロトコルスタック(HI.CommunicationEngine)を搭載。LAN経由での制御が可能
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
- SH7718, SH7750, HI7700, HI7750/4 (μITRON仕様OS)
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
TEL: 03-5733-4550
E-mail: vp.support.kitasemi@lm.renesas.com
http://www.kitasemi.renesas.com/
Japan 日本語