株式会社昭和電業社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
モータ制御用インバータボード
SH7047(SH-2)を使用した、モータ制御用インバータボード。製品単品での使用でモータの動作検証を行う事が可能です。また各基板を取り外して機器組込にも使用可能です。
インバータはMOSFET仕様でON抵抗が0.004Ωと非常に低いので放熱板を小さく出来、省スペース設計に貢献できます。
CPU基板
- CPU : SH-2 7047(49.152MHz)
- A/D : 内部10bit 8ch
- D/A : 4chシリアル 12bit
- 書込: RS232C
- メモリ: ROM256MB RAM12KB
- チェックピン各I/Oポート全てに設置
インバータ基板
- DC入力 : 0-50V
- 最大負荷 : 10A(MOSFET70A)
- 制御電源 : AC85-240V
- 電流計測 : 入力0-12.5A → 0-5V
- 電圧計測 : 入力0-50V → 0-5V
- FET ON抵抗0.004Ω 70V FET使用
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
動作環境
Windows® XP, 2000
問合せ先
株式会社昭和電業社
TEL: 0436-61-4616
E-mail: simtrol@k-sd.co.jp
http://www.k-sd.co.jp
Japan 日本語