Skip to main content

Bookmark and Share

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

 


HSBシリーズマイコンボード

ルネサス エレクトロニクス社製フラッシュメモリ内蔵のマイコンを搭載した評価用ボードです。マイコンのリリースに併せて順次開発。弊社オンボードプログラマでの動作確認済みで、直ぐに書き込みが可能。拡張バス付き、I/O信号はコネクタで外部への取り出しが可能。殆どのボードでマイコン直付け仕様とICE対応のソケット仕様品有り。ボードは1枚からでもご購入可能。

  • フラッシュメモリI/F:オンボードプログラマ
    単一電源タイプ(FM-ONE,FLASHMATE5V1,FLASH2) 二電源タイプ(FLASHMATE12V1,FLASH1)動作確認済
  • デバッグI/F:14PIN,36PIN実装(対応製品のみ)
  • DC電源ケーブル付属

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考

RXファミリ
RL78ファミリ
SuperHファミリ
H8SXファミリ
H8Sファミリ
H8ファミリ
M32Rファミリ
M16Cファミリ
V850

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


HSBRX630B・HSBRX630Pシリーズ New

ルネサス エレクトロニクス社製RX630グループフラッシュマイコン(100Pin,144Pin)搭載ボードです。

●レギュレータ搭載により5V単電源による動作が可能
●USB2.0インタフェース(USB MINI-B)1ch搭載
●CANインタフェース(4P) 最大3ch搭載(マイコンCAN機能数によって変わります)
●各CANインタフェース用トランシーバIC実装済みで最大3つのCANネットワークに即参加可能
●バッテリーバックアップ機能評価用電池ホルダー搭載
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(20P)搭載  
弊社オンボードプログラマ FM-ONEと接続し2Mbpsの高速書込みを実現
●E1・E20エミュレータ接続用インタフェース(14P)搭載
●E20エミュレータ接続用インタフェース(38P)搭載可能(HSBRX630Bのみオプション)
ルネサス エレクトロニクス社製E1・E20で動作確認済み
●評価用LED2つ搭載
●評価用ボタンスイッチ搭載
●省スペース小型ボード(HSBRX630B:80mm×80mm、HSBRX630P:62mm×64mm)
●ソケット仕様対応
●回路図添付

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考

RX630

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


HSBRX210-100Bシリーズ New

ルネサス エレクトロニクス社製RX210グループフラッシュマイコン搭載ボードです。

●低消費電力動作の評価が可能
●1.65V~5.5V動作電圧に対応
●アナログ切断検出機能をジャンパにより手軽に評価可能
●サーミスタ搭載でボード単体でのアナログ評価が可能
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(20P)搭載   
弊社オンボードプログラマ FM-ONEと接続し高速2Mbps書込みを実現
●E1・E20エミュレータ接続用インタフェース(14P)搭載
ルネサス エレクトロニクス社製E1・E20で動作確認済み
●拡張バスを使い外部メモリ拡張が可能(コネクタ未実装)
●評価用LED2つ搭載
●評価用ボタンスイッチ1つ搭載
●省スペース小型ボード(58mm×90mm)
●ソケット仕様対応
●回路図添付

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考

RX210

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


HSBRX63NC・HSBRX631Cシリーズ New

ルネサス エレクトロニクス社製RX63N,RX631グループフラッシュマイコン搭載ボードです。

●レギュレータ搭載により5V単電源による動作が可能
●SDRAM(32MB 16bitデータバス)を1つ搭載
●USBインタフェース(USB-A)1ch搭載 (ホスト)
●USB ホスト使用時の過電流検出機能搭載
●USBインタフェース(USB MINI-B)2ch搭載 (ファンクション)
●CANインタフェース(4P)最大3ch搭載(マイコンのCAN機能数によって変わります)
●CANインタフェース用トランシーバIC実装済みで最大3つのCANネットワークに即参加可能
●イーサネットインタフェース1ch搭載(HSBRX63Nのみ)
●イーサネット用状態確認LED4つ搭載(HSBRX63Nのみ)
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(20P)搭載  
弊社オンボードプログラマ FM-ONEと接続し2Mbpsの高速書込みを実現
●E1・E20エミュレータ接続用インタフェース(14P)搭載
●E20エミュレータ接続用インタフェース(38P)オプション搭載
ルネサス エレクトロニクス社製E1・E20で動作確認済み
●評価用LED2つ搭載
●評価用ボタンスイッチ2つ搭載
●モード選択/評価用スライドスイッチ1つ搭載
●バッテリーバックアップ機能評価用電池ホルダー搭載
●省スペース小型ボード(84mm×96mm)
●ソケット仕様対応
●回路図添付

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考

RX63N
RX631

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


HSB78G13-64B New

ルネサス エレクトロニクス社製RL78/G13フラッシュマイコン搭載ボードです。

●低消費電力・低電圧(1.6~5.5V)動作対応
●USBインタフェース(USB MINI-B)搭載
●USBシリアル変換IC搭載により、パソコンと簡単接続
●USBバスパワー使用で別電源不要、持ち運びも便利
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(16P、20P)搭載  
弊社オンボードプログラマ FM-ONEと接続し高速書込みを実現
●E1エミュレータ接続用インターフェース(14P)搭載
ルネサス エレクトロニクス社製E1で動作確認済み
●拡張I/O(34P×2 コネクタ未実装)搭載
●評価用LED12つと評価用ボタンスイッチ2つ搭載
●省スペース小型ボード(58mm×70.4mm)
●回路図添付
●デモプログラムを弊社WEBで公開
●便利な拡張I/Oボード(Tiny I/O2)に対応

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
RL78/G13

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


HSB7264

ルネサス エレクトロニクス社製フラッシュマイコンSH7264(SH2A-FPU)搭載マイコンボードです。

●ブートプログラムROM実装済でユーザプログラム書き換えインターフェースをサポート
●SDRAM(32MB 16bitデータバス)を1つ搭載
●EEPROM(4MB)搭載
●USBインタフェース(USB-A、USB MINI-B)搭載
●CANインターフェース2ch搭載(CANドライバレシーバICは2個実装済み)
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(20P)搭載
信号配線は弊社の高速フラッシュメモリ書込みインタフェースの配線となっております   
●エミュレータインターフェース(14PIN/36PIN)搭載
ルネサス エレクトロニクス社製E10A-USBで動作確認済み
●I/Oコネクタ搭載
●モード切替スイッチ搭載
●ボードサイズ(123mm×116mm)
●回路図添付

別売拡張ボード:HSB7264LCD


※左が「表面」 右が「裏面」です

<HSB7264LCD詳細>

  • LCDやタッチパネルの評価が可能
  • 音声データの録音・再生の評価が可能
  • SD/MMCカードへのファイルアクセスを行う事が可能
  • SH-2Aマイコン基板(Interface 2010年6月号<CQ出版>の付属基板との接続も可能

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7264

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


HSBRX62N-A・HSBRX621-Aシリーズ

ルネサス エレクトロニクス社製RX62N、RX621グループフラッシュマイコン搭載ボードです。

●ルネサス研修センターのセミナに採用
●SDRAM(32MB 16bitデータバス)を1つ搭載
●USBインタフェース2ch搭載(USB-A,USBMINI-B)
●CANインタフェース1ch搭載
●CANインタフェース用トランシーバIC実装済みでCANネットワークに即参加可能
●イーサネットインタフェース搭載
●イーサネット用状態確認LED4つ搭載
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(20P)搭載  
弊社オンボードプログラマ FM-ONEと接続し2Mbpsの高速書込みを実現
●E20エミュレータ接続用インタフェース(14P)搭載
ルネサス エレクトロニクス社製E20で動作確認済み
●モード切替スイッチ1つ搭載
●ボードサイズ(83.3mm×86.4mm)
●ソケット仕様対応

別売オプション評価用I/Oボード:HSBRX62N_I/Oボード

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
RX62N
RX621

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


キット

ルネサス エレクトロニクス社製マイコンボードを中心に開発ソフトをパッケージしたキットシリーズです。
製品によって、コンパイラや書き込み用の簡易ライタを付属。用途に合わせてお選びいただけます。

・学習教材タイプ
・倒立制御学習タイプ
・制御・センサ学習タイプ
・LIN/CAN搭載タイプ
・LCD搭載タイプ
・イーサネット学習タイプ
・ITRON搭載タイプ
・USB搭載タイプ
・タッチキー搭載タイプ
・その他学習用タイプ

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
学習教材…R8C/M12A,H8/36077
倒立制御学習:SH/Tiny,H8/Tiny,R8Cファミリ
制御・センサー…M16C/29
LIN・CAN…SH7216・SH7214(CANのみ),SH7286(CANのみ),SH7237A・SH7237B・SH7239A・SH7239B(CANのみ)、H8S/2612,R8C/23
LCD…R8C/L3A
イーサネット…SH7615,H8/3067
ITRON…SH7616,SH7727,H8S/2148,H8S/2638
USB…SH71243,SH7216,SH7285,SH7286,H8S/2145B,H8S/2212,H8S/2215,H8S/2218,H8S/2456,H8S/2472,H8SX/1622,
H8SX/1653,H8SX/1663,H8SX/1658R,H8SX/1668R各グループ
タッチキー…R8C/33T
その他…SH7124,H8S/2145B,H8SX/1622,H8/3048F-ONE,H8/3664,H8/38024,H8/38086

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


タッチキープログラミング体験キットR8C/33T New

Windowsパソコン用10キーボードをタッチキーで実現。
ルネサス エレクトロニクス社製静電容量方式タッチキーマイコンR8C/33T搭載ボードとソフトウェアをパッケージしたキットです。

●USBでパソコンと簡単接続
●USB通信をHID/UARTで選択可
●USBバスパワーで動作
●R8C/33Tの持つタッチキー機能を簡単に体験
●ルネサスエレクトロニクス社製タッチキー感度調整ツールWorkbench4対応
●搭載LEDでタッチキー検出を視覚的に判別
●エミュレータ接続インタフェース搭載(ルネサスエレクトロニクス社製E8a接続確認済)
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(14P))搭載(弊社製FM-ONE接続確認済)
●高速フラッシュメモリ書込みインタフェース用 専用簡易書込ケーブル付属
●USBケーブル付属
●回路図添付
●ソフトウェア
-Windows用COMクラスドライバ設定ファイル 
-Windows用専用簡易フラッシュメモリ書込みツール 
-専用簡易フラッシュメモリ書込みツール用デバイスドライバ(for Windows) 
-R8C/33T用サンプルソース(for HEW)
-R8C/33T用サンプル実行プログラム 

※ボード単体販売もございます

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
R8C/33T

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


学習用マイコンキットR8C

ルネサス エレクトロニクス社製R8C/MxシリーズDIPタイプのマイコンキット。ボードと必要なパーツが一式になった組み立て式キットで、実習に必要なハード、ソフトが全て揃って低価格。電源は単3型アルカリ電池2本でも動作可能。

  • ひと目でわかるパーツリストとパーツがパックで確認が容易
  • ボードは61.3×71.25mmの小型サイズ
  • コンパイラ、参考ソフト、ROM書き換えソフトが付属
    参考ソフト:LED点灯、スイッチ入力、ブザー出力(オルゴール)ソースを収録
  • 組み立て資料、ハンダ作業資料、ソフトインストール及びユーザプログラム書き込み資料、RS232Cレベル変換資料、回路図を付属ソフトに収録
  • プログラム書き換え時に必要なインターフェースは参考回路付きで自作も可能
    すぐに使えるROM書き換えインターフェース(USBシリアルインターフェース)も別売りでご用意

    ※写真右上のボードは本キットパーツ実装後の完成品です

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
R8C/M12A Windows7まで

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


LCDスタータキット

ルネサス エレクトロニクス社製フラッシュ搭載マイコンR8C/L3AA実装マイコンボードと開発環境、LCDテキストをパッケージしたキットです。セグメントLCDを簡単に制御可能でLCDの学習用に最適です。

  • R8C_CPUコアを搭載したシングルチップマイコンを採用
  • LCD駆動制御回路を搭載したマイコンで、セグメントLCDを簡単に制御可能
  • 最大14文字が表示可能なセグメントLCDを2つ搭載
  • LCD解説テキストが付属

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
R8C/L3AA Windows7まで

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


CANスタータキットシリーズ

ルネサス エレクトロニクス社製フラッシュマイコン搭載ボードと開発環境、CAN解説書をパッケージしたキットです。CAN組込みシステムプログラムの開発にCAN通信の勉強に役立ちます。複数台接続でのネットワークシステムが構築ができ、他の北斗電子製CAN搭載ボードとの通信が可能です。LIN・CANスタータキットとのCAN通信デモやCAN入門テキスト付きで学習用キットとしても最適です。

●主な搭載インターフェース(搭載インタフェースはボードによって異なります詳細は弊社HPをご確認下さい)
-SDRAM(32MB 16bitデータバス)
-SRAM(512KB 16bit)
-USBインターフェース(標準Bレセクタプル)
-CANインターフェース(ドライバレシーバIC)
-RS232Cインターフェース(レベル変換IC)
-イーサネットインタフェース
-イーサネットモード切替用ディップスイッチ
-イーサネット用状態確認LED
-高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(20P)
弊社オンボードプログラマ FM-ONEと接続し高速書込みを実現
-エミュレータインタフェース(14P/36P/38P)
ルネサス エレクトロニクス社製E10A-USBで動作可能
-エミュレータインタフェース(36P,38P)はオプション搭載
-評価用LED
-評価用押しボタンスイッチ、スライドスイッチ

●ソフトウェア
-Cコンパイラ
-内蔵ROM書込みソフト
-CANサンプルプログラムソース
-CAN入門テキスト
-簡易モニタ
-まいCAN Lite(SH7214,SH7216のみ)

各ボード単体発売(HSBボードシリーズ)もございます

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7214
SH7216
SH7286
SH7237A
SH7237B
SH7239A
SH7239B
※その他別途ご相談
Windows7まで

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


CANオールインワンセット(学習教材用)

ルネサス エレクトロニクス社製フラッシュ搭載マイコン実装ボードを組み合わせ、付属品やケーブルもまとめてBOXに収納。トランクの中で一つのCANネットワークを構成できます。異なる製品で機種依存の仕様から全ての仕様にまで、これ一つで対応可能です。

●セットBox(基本セット)
・ACアダプタ
・アルミ板
・基板押さえ支柱
・A4サイズトランクケース
・CAN用両側圧着ケーブル(必要台数分付属)

※アルミ板穴あけ加工、ネットワークケーブル両側圧着加工込み

+(プラス)

●選択基板及びオプション品
※選択基板の通常付属品も付属

<注>掲載写真はセット例でカスタム仕様となっております

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
H8S/2612
H8S/2638
SH7147
SH7216
SH7285
SH7286
R8C/23
※その他別途ご相談

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


USB開発キットシリーズ

ルネサス エレクトロニクス社製フラッシュ搭載マイコン実装ボードと開発環境、内蔵ROM書込みソフト、まいUSB Lite、簡易モニタ等をパッケージしたキットです。ホスト(Windows)とファンクション(ターゲット基板側)で行うUSB通信を自動的に行うソフトウェアライブラリ「まいUSB」の簡易版が付属され、学習用キットとしても最適です。

●主な搭載インターフェース(搭載インタフェースはボードによって異なります詳細は弊社HPをご確認下さい)
-SDRAM(32MB 16bitデータバス)
-SRAM(512KB 16bit)
-USBインターフェース(標準Bレセクタプル)
-CANインターフェース(ドライバレシーバIC)
-RS232Cインターフェース(レベル変換IC)
-イーサネットインタフェース
-イーサネットモード切替用ディップスイッチ
-イーサネット用状態確認LED
-高速フラッシュメモリ書込みインタフェース(20P)
弊社オンボードプログラマ FM-ONEと接続し高速書込みを実現
-エミュレータインタフェース(14P/36P/38P)
ルネサス エレクトロニクス社製E10A-USBで動作可能
-エミュレータインタフェース(36P,38P)はオプション搭載
-評価用LED
-評価用押しボタンスイッチ、スライドスイッチ

●ソフトウェア
-Cコンパイラ
-内蔵ROM書込みソフト(USBブート・SCIブート)
-USBサンプルプログラムソース
-まいUSB Lite
-簡易モニタ

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
H8S/2456
H8S/2472
SH7214
SH7216
SH7285
SH7286
※随時追加
Windows7まで

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


Base Board シリーズ マイコンボード

ルネサス エレクトロニクス製Tinyシリーズマイコンを実装の“BBシリーズマイコンボード”
低価格ながらコンパクト&高品質、豊富なラインナップ
E7・E8a用動作確認済みデバッグI/F(14P)
シリアル(3P)での書込み可能
オプション品各種対応(I/Oボード3種、ユニバーサルボード、BB Etherボード、倒立制御学習キット:PUPPY)

Base Board シリーズ オプション

H8TinyI/O
H8Tinyベースボードのオプションとして、CAN・LINドライバICやEEPROMを実装

Tiny I/O 2
LEDからCAN・LINドライバ他、10種類のI/Oを実装
ジャンパ基板を使用する事で、全Tinyシリーズのベースボードをご利用可能

BB64E Evaluation Board
BB64E3687Fのオプションボード
ルネサス エレクトロニクス社のe-school教材として活用されており、教材プログラムをご利用可能

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH/Tiny
H8S/Tiny
H8/Tiny
R8C
M16C/Tiny
Super Low Power
Windows7まで

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


動作環境

Windows® XP, Me, 98, 95, 2000, NT®


問合せ先

株式会社北斗電子

011-640-8800

support@hokutodenshi.co.jp

http://www.hokutodenshi.co.jp/


End of content

Back To Top