Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

グラフィックシステム開発ボード「グラ造II」
インバータ制御マイコン評価ボード
問合せ先


グラフィックシステム開発ボード「グラ造II」

グラ造IIは、ルネサス エレクトロニクス製のSH7770(SH-NaviⅠ)を搭載した1Dinサイズのグラフィックスシステムボードです。本製品は、LCDインタフェースのほか、LAN、シリアルI/F(RS-232C)などの通信機能やPCカード用スロットを搭載しております。さらに拡張ボードを製作することにより、USB、ATA、ビデオ入力、音声出力等のSH7770に搭載された機能の実現が可能になります。

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7770

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


インバータ制御マイコン評価ボード

本製品はルネサス エレクトロニクス社製SHマイコンを搭載したインバータ制御マイコン評価ボードです。制御ソフト開発プラットホーム、レス&レス制御評価用としてご利用いただけます。

  • サンプルソースコード付属(保護機能付き)
  • デバックインターフェース(H-UDI)を搭載(SH7149版のみ)
  • RAMモニタ機能
  • 外部インバータ駆動対応

カスタマイズなどのご要望にもお応え致します。

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7149
SH7046
ボード寸法
130mm×150mm

モニタプログラム動作環境
Windows 2000(SP4)、Windows XP(SP2)

※詳細は、お問合せください。

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

株式会社日立情報制御ソリューションズ
TEL: 03-3251-7244
E-mail: www@ml.hitachi-ics.co.jp
http://www.hitachi-ics.co.jp/


End of content

Back To Top