Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

SH-4A Host CPU Board DCP-SH7780-PbF

本製品はSH-4A(SH7780)を採用した3UサイズのCompactPCI CPUボードです。RoHS指令に対応しております。VxWorks及びNORTiのBSPを準備しております。

本製品は、ルネサス製SH-4A(SH7780)を採用した3UサイズのCompactPCIボードです。SH7780は、400MHzで動作可能な32KBの命令キャッシュ、32KBのオペランドキャッシュを内蔵しています。SH-1、SH-2、SH-3、SH-4マイクロコンピュータと命令セットレベルでの上位互換性を特徴とします。10/100/1000Base-T Ethernet I/F、Serial I/F、Compact Flash I/F,USB2.0などを搭載しています。RoHS指令に対応しております。 

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH-4A(SH7780)

DVE-SH7780-PbF

本製品はSH-4A(SH7780)を採用したVME CPUボードです。RoHS指令に対応しております。VxWorks及びNORTiのBSPを対応する予定です。

本製品は、ルネサス製SH-4A (SH7780)(400MHz)を搭載した、VME バス(IEEE-1014)コンパチブルなCPUボード です。本ボードはFPGA-IPを使用し、オンボードローカルPCIbusとVMEbusが接続されています。本PCI-VMEブリッジはPCI Local Bus Specification Revision2,2、VMEbus Specification Revision C.1準拠です。VMEbusインターフェイスはA32,D32まで対応可能で、設定によりシステムコントローラとして動作します。また、割り込みコントローラ、DMAコントローラ等を内蔵しています。周辺I/OにはRS232C×2,10/100/1000BASE-T×1,PMC×1,USB2.0×2,CF I/Fを搭載しています。RoHS指令に対応しております。

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH-4A(SH7780)

問合せ先

株式会社電産
TEL: 03-3329-3871
E-mail: sales@densan.co.jp
http://www.densan.co.jp/


End of content

Back To Top