データテクノロジー株式会社
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

組込みハードウェアプラットフォーム「ESPTシリーズ」
Centeハードウェアシリーズ ESPT-V850
問合せ先
組込みハードウェアプラットフォーム「ESPTシリーズ」
組込みハードウェアプラットフォーム「ESPTシリーズ」は高度なネットワーク機器や映像通信機器開発ノウハウの中から生まれた組込み技術者向けのハードウェア製品です。SH7763搭載の「ESPT-Giga」,SH7710搭載の「ESPT2」,SH7615搭載の「ESPT」をラインナップしており、これらをCenteミドルウェアと組合わせて使用することで、より高品質な組込み製品開発の実現をサポートします。

主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| SH7763 SH7710 SH7615 |
─ | ─ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
Centeハードウェアシリーズ ESPT-V850
- 名刺サイズのネットワーク対応小型CPU基板
- 各種インタフェースのLAN(TCP/IP)変換が可能
- プロトコル変換用の標準ファームウェアを搭載
- そのまま組み込んで使用可能
- 評価基板として使用できるデバッグインタフェースを装備
- オリジナル拡張バスによるペリフェラルの拡張が可能


Centeハードウェアシリーズ「ESPT」は、高度なネットワーク通信機器や映像機器等に搭載されたノウハウやインタフェースを、一般的な組込機器開発環境として凝縮し「ハードウェアプラットホーム」としてCPU基板化した製品です。
お客様が開発されるシステムの評価基板として使用可能(回路図等を標準添付)なほか、ESPTに搭載された標準ファームウェア(各種インタフェースをLANに変換する機能モジュール)をそのまま使用して、お客様の機器を簡単にネットワーク化することもできます。
ESPT-V850は、組込み機器で定評のある汎用32ビットマイコン「V850E/ME2」を採用し、パソコン等との接続を容易にするUSBデバイスインターフェースと、アナログ機器を接続することのできるA/D入力インターフェースを新たに搭載しています。
ESPT-V850により、V850環境下で開発されている多くの組込み機器をネットワークに対応させることができます。ルネサス エレクトロニクス株式会社の監修の下、ESPT-V850開発キットを整備し、より導入し易いネットワーク組込み環境を用意しています。
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| V850 | ─ | ─ |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
販売元:データテクノロジー株式会社
TEL: 042-523-1177
E-mail: sales@datec.co.jp
http://www.datec.co.jp/
開発元:株式会社ビー・ユー・ジー
Japan 日本語