- ASURA New
- 梅ASURA New
- 竹ASURA New
- 松ASURA New
- 笹ASURA New
- Centeハードウェアシリーズ ESPT-V850
- RTE-PC/CBシリーズ
- 問合せ先
ASURA New
「ASURA」は、LCDダイレクトコントロール可能なルネサス エレクトロニクス社製H8SX/1668Rを搭載した基板をベースに、LCDドライバをサンプルソースコードで提供できる評価キットです。 ILC社製GUIライブラリ「GENIFA2」を標準装備し、同社製品「GENWARE2スタータキット」を購入頂くことで、容易にGUIアプリケーションの開発が可能です。

主な対応デバイス
- H8SX
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
梅ASURA New
「梅ASURA」は、小ロット向け低価格、半完成品量産モデルのLCD表示機です。 ILC社製GUIライブラリ「GENIFA2」を標準装備し、同社製品「GENWARE2スタータキット」を購入頂くことで、容易にGUIアプリケーションの開発が可能です。 また、そのまま製品に組み込むことも可能ですので、開発初期コストの大幅削減、開発時間短縮も可能になります。

主な対応デバイス
- H8SX
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
竹ASURA New
「竹ASURA」は、ルネサス エレクトロニクス社製RX62Nを使用したLCD評価・組込みプラットフォームです。 GUI開発を強力にサポートするILC社製GUI開発環境である「GENWARE-Lite」を搭載しており、ライセンス購入して頂ければ、容易にGUIアプリケーションの開発が可能です。

主な対応デバイス
- RX
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
松ASURA New
「松ASURA」は、ルネサス エレクトロニクス社製SH7264を使用したLCD評価・組込みプラットフォームです。 ILC社製GUIライブラリ「GENIFA3」を標準装備、「GENWARE3」をご用意頂ければ、容易にGUIアプリケーションの開発が可能です。また「.NET Micro Framework」にも対応可能であるため、Windowsが持つインターフェースを利用することも可能になります。

主な対応デバイス
- SuperH
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
笹ASURA New
「笹ASURA」は、ルネサス エレクトロニクス社製RL78を搭載したANT評価・M2M評価・サウンド再生評価プラットフォームです。 M2Mオペレーションに最適化した、超低消費電力バッテリー駆動のネットワーク・プロトコルであるANTに対応しています。

主な対応デバイス
- RL78
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
Centeハードウェアシリーズ ESPT-V850
- 名刺サイズのネットワーク対応小型CPU基板
- 各種インタフェースのLAN(TCP/IP)変換が可能
- プロトコル変換用の標準ファームウェアを搭載
- そのまま組み込んで使用可能
- 評価基板として使用できるデバッグインタフェースを装備
- オリジナル拡張バスによるペリフェラルの拡張が可能


Centeハードウェアシリーズ「ESPT」は、高度なネットワーク通信機器や映像機器等に搭載されたノウハウやインタフェースを、一般的な組込機器開発環境として凝縮し「ハードウェアプラットホーム」としてCPU基板化した製品です。
お客様が開発されるシステムの評価基板として使用可能(回路図等を標準添付)なほか、ESPTに搭載された標準ファームウェア(各種インタフェースをLANに変換する機能モジュール)をそのまま使用して、お客様の機器を簡単にネットワーク化することもできます。
ESPT-V850は、組込み機器で定評のある汎用32ビットマイコン「V850E/ME2」を採用し、パソコン等との接続を容易にするUSBデバイスインターフェースと、アナログ機器を接続することのできるA/D入力インターフェースを新たに搭載しています。
ESPT-V850により、V850環境下で開発されている多くの組込み機器をネットワークに対応させることができます。ルネサス エレクトロニクス社の監修の下、ESPT-V850開発キットを整備し、より導入し易いネットワーク組込み環境を用意しています。
主な対応デバイス
- V850
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
RTE-PC/CBシリーズ
- GHS社のMULTI,自社製PARTNER用モニタ・サポート
- PCのバス接続による高速プログラム転送(CBシリーズ除く)
- シリアル通信(RS-232-C)による接続も可能

主な対応デバイス
- V850
対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。
問合せ先
株式会社コア
03-3795-5171
https://www.core.co.jp/cgi-bin/mpmailec04/form.cgi
開発元(ASURA):株式会社コア
開発元(ESPT-V850):株式会社ビー・ユー・ジー
開発元(RTE-PC/CBシリーズ):株式会社マイダス・ラボ
Japan 日本語