株式会社コンテック
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
.
SH-4搭載 防塵・防滴構造パネルコンピュータ[IPC-PT020LS-AC-4J]
耐食性・防塵性・防滴性に優れたタッチパネルLCD一体型のコンピュータです。CPUはSH-4、OSはWindows CE.NET4.2を搭載した省電力・低発熱でパワフルなプラットフォームです。耐久性に優れたガラス/ガラス式のタッチパネルを採用、錆に強いステンレス筐体で、IP65規格(フロント部)、IPX2規格の防滴構造の耐環境性を実現しています。VESA規格準拠でLCDアームへの取付が可能です。
- CPU にSH-4 HD6417751RBP 240MHz、システムメモリ128MB(SDRAM)、OS にWindows CE .NET 4.2 日本語版を採用。さらに、ユーザー領域として使用できるFlash ROM を128MB搭載しており、ユーザープログラムの書き込み/消去が可能
- ハードディスクレス・完全自然空冷
- 筐体全体は水滴に耐えるIPX2 規格、フロント部は粉塵・水流に耐えるIP65 規格に対応した構造。また、タッチパネルは耐久性に優れたガラス/ガラスタイプのアナログ抵抗膜方式を採用
- 錆に強いステンレスを筐体に採用し、インターフェイス部を水滴から守る防滴カバーを添付
- USB×2、PC カード(Type II×2 またはType III×1)、100BASE-T×1、RS-232C×2、アナログRGB、ステレオサウンド機能を搭載しています。筐体本体部には小形スピーカを内蔵しており、外部スピーカとの切り替えが可能。アナログRGB インターフェイスを搭載し、2画面表示にも対応しています。また、搭載インターフェイスのドライバを標準添付
- VESA 規格100mm に対応した取り付け構造により、LCD アームへの設置が可能
- XIP-ROMにOSイメージがローディングされた状態で格納されており、電源投入から最短約10 秒でOS が高速起動可能
- FTP サーバ機能、スケジューリング機能、NTP による自動時間調整機能、Auto RUN 機能などシステム開発をサポートする機能を搭載
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| SH-4 HD6417751RBP | Windows CE .NET4.2 | - |
SH-4搭載12.1インチTFTパネルコンピュータ(パネルマウント型)[IPC-PT/LS11AC-4J]
タッチパネル機能付き12.1インチTFTカラー液晶表示器一体型のパネルマウント型コンピュータです。USB・100BASE-TX・RS-232Cなどパソコン標準の拡張インターフェイスを装備しています。CPUはSH-4、OSはWindows CE .NET 4.2を採用、Flash ROMよりOSやユーザープログラムをロードする方式でシャットダウンプロセス不要です。10.4インチタイプもあります。
- CPU にSH-4 HD6417751RBP 240MHz、システムメモリ128MB(SDRAM)、OS にWindows CE .NET 4.2 を搭載。さらに、ユーザー領域として使用できるFlash ROM を32MB搭載し、ユーザープログラムの書き込み/消去が可能
- ハードディスクレス・完全自然空冷
- USB(2ポート)、PC カード(Type II×2 またはType III×1)、100BASE-T、シリアル(2ポート:1ポート はRS-422A/485 設定可能)、汎用絶縁デジタル入出力各3 点、ステレオサウンド機能を搭載。また、搭載インターフェイスのドライバも標準搭載
- XIP-ROMにOSイメージがローディングされた状態で格納されており、電源投入から最短約10 秒でOS が高速起動可能
- FTP サーバ機能、スケジューリング機能、NTP による自動時間調整機能、Auto RUN 機能などシステム開発をサポートする機能を搭載
- フロント部は軽量アルミ素材を採用したスリム・コンパクトなデザイン(埋め込み部46/49mm)で、IP65 性能の防塵・防滴構造
- 背面の取り付け金具で設置穴へ簡単に固定可能。さらに、LCD アーム(VESA 規格75mm 用)による設置が可能
- ショートサイズのPCI ボードが1 枚増設できる拡張ユニット [IPC-PAC(PCI)-C1]をオプションで用意
- 英語版OS搭載モデルもあり
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| SH-4 HD6417751RBP | Windows CE .NET4.2 | - |
SH-4搭載12.1インチTFTパネルコンピュータ(オープンフレーム)[IPC-PT/LS16DC1-4J]
タッチパネル機能付き12.1インチTFTカラー液晶表示器一体型の組み込み専用のパネルコンピュータです。USB・100BASE-TX・RS-232Cなどパソコン標準の拡張インターフェイスを装備しています。CPUはSH-4、OSはWindows CE .NET 4.2を採用、Flash ROMよりOSやユーザープログラムをロードする方式でシャットダウンプロセス不要です。10.4インチタイプもあります。
- CPU にSH-4 HD6417751RBP 240MHz、システムメモリ128MB(SDRAM)、OS にWindows CE .NET 4.2 を搭載。さらに、ユーザー領域として使用できるFlash ROM を32MB搭載し、ユーザープログラムの書き込み/消去が可能
- ハードディスクレス・完全自然空冷
- USB(2ポート)、PC カード(Type II×2 またはType III×1)、100BASE-T、シリアル(2ポート:1ポート はRS-422A/485 設定可能)、汎用絶縁デジタル入出力各3 点、ステレオサウンド機能を搭載。また、搭載インターフェイスのドライバも標準搭載
- XIP-ROMにOSイメージがローディングされた状態で格納されており、電源投入から最短約10 秒でOS が高速起動可能
- FTP サーバ機能、スケジューリング機能、NTP による自動時間調整機能、Auto RUN 機能などシステム開発をサポートする機能を搭載
- LCD アーム(VESA 規格75mm 用)による設置が可能
- ショートサイズのPCI ボードが1 枚増設できる拡張ユニット [IPC-PAC(PCI)-C1]をオプションで用意
- 英語版OS搭載モデルもあり
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| SH-4 HD6417751RBP | Windows CE .NET4.2 | - |
SH-4搭載 組み込み用小型ボックスコンピュータ(R) [IPC-BX/M10DC5-4J]
組込み用途を前提に設計された小型ボックスコンピュータです。CPUはSH-4、OSはWindows CE .NET 4.2を採用、Flash ROMよりOSやユーザープログラムをロードする方式でシャットダウンプロセス不要です。OSが各部分ごとのモジュール構造となっており、必要な部分だけ実装できます。USB・100BASE-TX・RS-232Cなどパソコン標準の拡張インターフェイスを装備しています。
- CPU にSH-4 HD6417751RBP 240MHz、システムメモリ128MB(SDRAM)、OS にWindows CE .NET 4.2 を搭載。さらに、ユーザー領域として使用できるFlash ROM を32MB搭載し、ユーザープログラムの書き込み/消去が可能
- ハードディスクレス・完全自然空冷
- USB(2ポート)、PC カード(Type II×2 またはType III×1)、100BASE-T、シリアル(2ポート:1ポート はRS-422A/485 設定可能)、汎用絶縁デジタル入出力各3 点、ステレオサウンド機能を搭載。また、搭載インターフェイスのドライバも標準搭載
- XIP-ROMにOSイメージがローディングされた状態で格納されており、電源投入から最短約10 秒でOS が高速起動可能
- FTP サーバ機能、スケジューリング機能、NTP による自動時間調整機能、Auto RUN 機能などシステム開発をサポートする機能を搭載
- 英語版OS搭載モデルもあり
主な対応デバイス
| 対応デバイス | 動作環境 | 備考 |
| SH-4 HD6417751RBP | Windows CE .NET4.2 | - |
問合せ先
株式会社コンテック
TEL: 03-5628-9286
E-mail: tsc@contec.jp
http://www.contec.co.jp/
Japan 日本語