Skip to main content

Bookmark and Share

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)


DEVKIT for RX - RX対応 μITRON組込みシステム開発キット New

RX600シリーズのRX62N8を使用した組み込み開発に最適なソリューションです。RX62N8評価ボード、デバッガ:PALMiCE3、OS:ミスポ製NORTiをセットにしたパッケージです。購入後すぐにアプリケーション開発を開始でき、μITRONのアプリケーション開発を飛躍的に向上させる"μITRON ADE"で初期段階の設定が不要になる他、コーディング支援のプログラム・アシストやμITRONに特化したデバッグ機能が使用できます。

  • 主な特長
    • μITRONアプリケーションのデバッグに最適な当社製JTAGエミュレータが付属
    • RX62N8評価ボードで動作するNORTiが付属
    • 「μITRON ADE」オプションを標準搭載
    • 統合開発環境CSIDEでコンパイルからデバッグまでシームレスな開発が可能
    • インストールから実際に動作させるまでの導入マニュアルが付属
  • 製品構成
    • デバッガ(JTAGエミュレータ)
      PALMiCE3 RX(HUDI141またはAUD360)
      「μITRON ADE」 オプション付き
    • ボード
      RX62N8 EVA BOD
    • RTOS
      NORTi ProfessionalII(RX600/RXC)
    • コンパイラ
      RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
    • マニュアル
      導入マニュアル

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考

RX62N8

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

DEVKIT for SuperH - SuperH対応 μITRON組込みシステム開発キット

RTOS、コンパイラ、デバッガ、ボードをセットにしたSuperHファミリの組込み開発に最適な開発キットです。コンパイラはルネサスC/C++、RTOSはイー・フォース社製μC3、デバッガとボードは当社製PALMiCE3とEVA BODで構成されています。また、購入してすぐに評価可能なμITRONのサンプル・プログラムやTCP/IPv4のプロトコル・スタック、USBドライバ等が付属しています。

  • 主な特長
    • 快適なRTOSデバッグを提供する当社製JTAGエミュレータが付属
    • 製品開発に最適なSuperHマイコンを搭載したボードが選択可能
    • DEVKIT専用シングル・ユーザーライセンス(ロイヤリティ・フリー)のRTOSが付属
    • 最適化に優れたルネサスC/C++コンパイラが付属
  • 製品構成
    • デバッガ(JTAGエミュレータ)
      PALMiCE3-SH(AUD360、HUDI141のいずれかを選択)
    • ボード
      EVA BOD(対応デバイスのいずれか選択)
    • RTOS
      μC3/Standard for SuperH
    • コンパイラ
      SuperH RISC engine C/C++ Compiler Package Windows版

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考

SH-2A(SH7286F)
SH2-FPU(SH7263)
SH3-DSP(SH7727)
SH-4(SH7750S)
SH-4A(SH7780)
SH-4A(SH7785)

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

EVA BODシリーズ - 評価ボード

評価ボードはターゲット・ボードが完成するまでの開発ターゲットとして、またはCPUのパフォーマンス評価用としての使用に適したボードです。

  • オンチップ・デバッグ機能対応(H-UDI、AUDコネクタ搭載)
  • 当社製デバッグ・ツールとのワンタッチ接続対応
  • ボード回路図添付
  • CPUのほとんどの信号を引き出すことを可能にする2.54mmピッチコネクタ搭載可能
  • 大容量RAM搭載

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考

SH-4A(SH7785,SH7780)
SH-4(SH7750S)
SH3-DSP(SH7727,SH7710)
SH2A-FPU(SH7263,SH7216F)
SH-2A(SH7286F,SH7206)
SH-2(SH7085F,SH7619)
SH-2E(SH7058F,SH7055SF)

RX62N(RX62N8)

V850E2/ML4(uPD70F4022)


問合せ先

株式会社コンピューテックス

03-5753-9911

sales@computex.co.jp

http://www.computex.co.jp/


End of content

Back To Top