コンピュータ・ハイテック株式会社
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

H8S向けLinuxライクキット eBoss-1
M16C向けLinuxライクキット eBoss-2
SH-2向けLinuxライクキット eBoss-3T
M32C向けLinuxライクキット eBoss-4
eBoss応用システム開発
問合せ先
H8S向けLinuxライクキット eBoss-1
H8Sマイコン搭載ボードでLinuxライクな環境を実現しました。弊社 独自開発のPOSIX準拠超小型リアルタイムカーネルを搭載し、TCP/IP、httpd、ftpd、telnetd、DHCP、pppd、SMTPを標準実装している為、簡単にネットワーク機能を使用できます。また、CFタイプのATAカード(VFAT対応)やAIR-EGDEも動作します。

◆ソフトウェア
- POSIX準拠API(サブセット)を採用。GPLリソースの活用が可能。
- TCP/IP、DHCP、DNS resolver、pppd、telnetd、ftpd、httpd、SMTPを標準サポート。
- 高速起動(100ms程度)
- わずかなメモリ(ROM・RAM)でカーネル+ネットワークアプリが動作
- Shell機能を実装
- CFドライバを標準サポート。
- PHS(AIR-EGDEをサポート)
- ATAカード(VFATをサポート)
- 開発環境はLinux、Windowsをサポート。Cygwinを標準添付
- httpd、socketのサンプルソースコード付き
◆ハードウェア
- CPU:H8S/2339、25MHz、16bit
- メモリ
- (RAM)MPU内蔵SRAM:32kbyte + 外部SRAM:2Mbyte
- (ROM)MPU内蔵FROM:384kbyte + 外部FROM:2Mbyte
- 各種I/F:Ethernet、RS-232C×3、CF、DIO、LCD、RTC、I2C他
- ボードを量産用として提供可能(OEM供給)
- ボードのカスタマイズ対応可能
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
M16C向けLinuxライクキット eBoss-2
M16Cマイコン搭載ボードでLinuxライクな環境を実現しました。弊社 独自開発のPOSIX準拠超小型リアルタイムカーネルを搭載し、TCP/IP、httpd、ftpd、telnetd、DHCP、SMTPを標準実装している為、簡単にネットワーク機能を使用できます。また、CFタイプのATAカード(VFAT対応)も動作します。

◆ソフトウェア
- POSIX準拠API(サブセット)を採用。GPLリソースの活用が可能。
- TCP/IP、DHCP、DNS resolver、telnetd、ftpd、httpd、SMTPを標準サポート。
- 高速起動(100ms程度)
- わずかなメモリ(ROM・RAM)でカーネル+ネットワークアプリが動作
- Shell機能を実装
- CFドライバを標準サポート。
- ATAカード(VFATをサポート)
- httpd、socketのサンプルソースコード付き
◆ハードウェア
- CPU:M16C/30627、25MHz、16bit
- メモリ
- (RAM)MPU内蔵SRAM:31kbyte + 外部SRAM:1Mbyte
- (ROM)MPU内蔵FROM:384kbyte + 外部FROM:1Mbyte
- 各種I/F:Ethernet、RS-232C、RS-485、CF、DIO、LCD、RTC、I2C他
- ボードを量産用として提供可能(OEM供給)
- ボードのカスタマイズ対応可能
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
SH-2向けLinuxライクキット eBoss-3T
SH-2マイコン搭載ボードでLinuxライクな環境を実現しました。弊社 独自開発のPOSIX準拠超小型リアルタイムカーネルを搭載し、TCP/IP、httpd、ftpd、telnetd、DHCP、pppd、SMTPを標準実装している為、簡単にネットワーク機能を使用できます。 また、FeliCa、ISO15693対応のRF-ID拡張ボードをご用意しております。

◆ソフトウェア
- POSIX準拠API(サブセット)を採用。GPLリソースの活用が可能。
- TCP/IP、DHCP、DNS resolver、pppd、telnetd、ftpd、httpd、SMTPを標準サポート。
- SSL、SSHはオプション対応。
- 高速起動(100ms程度)
- わずかなメモリ(ROM・RAM)でカーネル+ネットワークアプリが動作
- Shell機能を実装
- CFドライバを標準サポート。
- PHS(AIR-EGDEをサポート)
- ATAカード(VFATをサポート)
- 開発環境はLinux、Windowsをサポート。Cygwinを標準添付
- httpd、socketのサンプルソースコード付き
◆ハードウェア
- CPU:SH2/7618、88MHz、32bit
- メモリ
- (RAM)外部SDRAM:16Mbyte
- (ROM)外部FROM:4Mbyte
- 各種I/F:Ethernet、RS-232C×3、CF、DIO、LCD、RTC他
- ボードを量産用として提供可能(OEM供給)
- ボードのカスタマイズ対応可能
- 本ボード専用のFeliCa、ISO15693対応のRF-ID拡張ボードもご用意
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
M32C向けLinuxライクキット eBoss-4
M32Cマイコン搭載ボードでLinuxライクな環境を実現しました。弊社 独自開発のPOSIX準拠超小型リアルタイムカーネルを搭載し、TCP/IP、httpd、ftpd、telnetd、DHCP、pppd、SMTPを標準実装している為、簡単にネットワーク機能を使用できます。

◆ソフトウェア
- POSIX準拠API(サブセット)を採用。GPLリソースの活用が可能。
- TCP/IP、DHCP、DNS resolver、pppd、telnetd、ftpd、httpd、SMTPを標準サポート。
- 高速起動(100ms程度)
- わずかなメモリ(ROM・RAM)でカーネル+ネットワークアプリが動作
- Shell機能を実装
- CFドライバを標準サポート。
- ATAカード(VFATをサポート)
- httpd、socketのサンプルソースコード付き
- pppd、AIR-EGDE、CANはオプション対応
◆ハードウェア
- CPU:M32C/3087、32MHz、16bit
- メモリ
- (RAM)MPU内蔵SRAM:48kbyte + 外部SRAM:2Mbyte
- (ROM)MPU内蔵FROM:1Mbyte + 外部FROM:4Mbyte
- 各種I/F:Ethernet、RS-232C×2、CF、DIO、LCD、RTC、I2C、CAN他
- ボードを量産用として提供可能(OEM供給)
- ボードのカスタマイズ対応可能
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
eBoss応用システム開発
Linuxと同等環境を提供する、超高速起動のオリジナルkernel“eBOSS”を利用した様々な受託開発を行います。
- お客様ボードや他CPUへのeBoss Kernelの移植
- アプリケーションソフトの開発
- ハードウェアの開発
- eBossが組み込まれるトータルシステムの構築
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ― | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ○ |
| R32C | ― | |
| M32C | ― | |
| M16C | ― | |
| R8C | ― | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
コンピュータ・ハイテック株式会社
TEL: 03-3839-9806
E-mail: eBoss@cht.co.jp
http://www.cht.co.jp/
Japan 日本語