Skip to main content

Bookmark and Share

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)


R8C_2ADDA パソコンとUSBでつながりA/D、D/Aコンバータを制御 New

特徴

  • 本ボードは12ビット2chのA/D入力と、12ビット2chのD/A出力を持ちます。
  • 大きさは71x48x15mmです。重さは33g。
  • USBコネクタでパソコンと連結し、使用します。電源はUSBより供給されます。
  • A/Dは0~5V入力、D/Aは0~5V出力です。
  • 簡単なコマンドで動作します。ターミナルプログラムでアナログ値をロギング、ファイル化、エクセル読み込みなどができます。

本ボードはUSBコネクタでパソコンと連結し、一般的なターミナルソフトを使い、簡単なコマンドで、アナログ値をロギング、ファイル化、エクセル読み込みなどができるボードです。

ターミナル表示例(下図)

エクセル取り込み(下図)

グラフ化(下図)

価格 9,800円(消費税込み)

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
R8C/M12A(R5F2M122ANDD) - High-performance Embedded Workshop 4.0 
Renesas M16C Standard

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


BCSH7125 CPUボード New

特徴

  • 1命令1クロック動作SH2コアRISCマイコン 50MHz動作
  • USBインターフェイスで快適な操作性
  • 超小型(46×42mm)、安価

仕様

  • CPU SH71253(R5F71253N50FPV)
  • 動作速度 最大50MHz(12.5MHz×4)動作
  • ROM 内蔵フラッシュROM 128Kバイト
  • RAM 内蔵RAM 8Kバイト
  • USBポート 1ch(SIO1使用)

A/Dコンバータ:10ビット分解能×8 0-5V入力
D/Aコンバータ:なし
I/Oポート、マルチファンクションタイマパルスユニット2(16ビットタイマ×6)、コンペアマッチタイマ(16ビットタイマ×2)、ウオッチドッグタイマ×1、シリアルコミュニュケーションインターフェイス 3ch、ユーザーデバックインターフェイス(JTAG)等内蔵。
アドレスバス、データバス等は外部に出力できません。 0.5mmピッチ 64ピンパッケージ

電源 5V 単一40mA(電源ON時) 通常200mA以上が必要。オンボード電源ノイズフィルタ搭載。
デバック時など500mA以内の使用であればUSBから供給されますので他に用意する必要はありません。

基板サイズ 46×42×12(H)mm
基板仕上げ 金メッキ
RoHS指令準拠 基板、部品、半田付け全ての工程でRoHS指令準拠仕様。

定価 2、900円(税込み)  ライタ、サンプルソフト、USBケーブル、基板の入った開発セット 5、800円(税込み)

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH71253 (R5F71253N50FPV) - High-performance Embedded Workshop 4.0 
Renesas SuperH RISC engine

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


R8C/M12 防犯ブザー New

防犯ブザー(振動アラーム)はルネサス エレクトロニクス社製の20ピンDIPマイコン、R8C/M12Aを使用した、振動を検地し、アラームを鳴らす防犯ブザーです。

  1. 家の玄関や車の中などで防犯ブザーとして使えます。
  2. 単三電池2本で2ヶ月以上動作します。
  3. 動作プログラムが解説されているので、プログラム作成の方法が理解できます。
  4. E8aを使用した、高度なデバックにも対応できます。

電源投入すると、10秒間は無動作期間があります。この間にアラームから離れてください。(緑LED点滅)、以降、赤LEDが点滅し、振動検出を行います。振動を検出すると、2秒後に再び振動を監視し、継続している場合、10秒後、ブザーを鳴らします。継続していない場合、振動検出に戻ります。夜間の赤LEDの点滅は、防犯機構があることを周囲に認識させ、犯罪抑止効果を発揮します。

特徴は以下の通りです。

1.ご家庭の玄関、窓際や車の中などで防犯ブザーとして使えます。

キットではなく完成品です。単三電池2本ご用意いただければ、すぐに動作します。

2.単3電池2本で連続83日間監視 ※1 しますが、別途USBから電源を供給することができます(USBミニBコネクタ搭載)。AC100VからUSB(5V)変換アダプタや、車の場合、市販のシガーソケット(12,24V) →USB変換(5V)アダプタも使用できます。電池の寿命を心配する必要がありません。

※振動が継続する場所での正しい動作はできません。異常時以外、振動の無い場所でお使い願います。

※1 本体消費電流1mA、単3アルカリ電池 2000mA/hでの計算値。電池、周囲温度等により変化します。

以下はマイコン学習に最適な特徴です。

3.動作プログラムが解説されているので、プログラム作成の方法が理解ができます。(C言語で記述されています)

4.別売の書き込み用Vケーブルを用意すれば、他は無償の開発環境でプログラムを好きなようにカスタマイズできます。

5.E8aを使用した、ブレークポイントや変数値を参照できる高度なデバックにも対応できます。

大きさ:76×80mm

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
R8C/M12 R5F2M120ANDD - High-performance Embedded Workshop 4.0 
Renesas M16C Standard

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


CPUボード

BCSH7206:SH7206(SH-2Aコア)を使用したCPUボード。クロック200MHz。
BCH8SX1653:H8SX1653(H8SXコア 内部32ビット動作)を使用したCPUボード。クロック50MHz。H8/300H、H8Sコア上位互換で、H8/3048、H8/3052B、H8/3069等のプログラムが実行できます。
他にH8/3048ONE、H8/3052Bを使ったCPUボードがあります。

主な対応デバイス

  • SH7206
  • H8/3048ONE
  • H8/3052B

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


問合せ先

有限会社ビーリバーエレクトロニクス

042-985-6982

info@beriver.co.jp

http://beriver.co.jp


End of content

Back To Top