Skip to main content

Bookmark and Share

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)


RX62N CPUボード Alpha Board

新世代CPU「RX」を搭載した汎用CPUボードです。8chのA/D変換器と1chのD/A変換器のほか、RX62Nの特長である豊富な通信インタフェース(Ethernet、USB2.0 Host/Function、CAN)を80×60mmの小型基板上に実装してあります。外部拡張に必要な信号は外部接続コネクタへ引き出してありますので、 各種試作や小ロット製品への適用など幅広い対応が可能です。

特長

RX62N搭載CPUボード

  • 内蔵FlashROM
    • 512KByte(プログラム格納用)
    • 32KByte(データ格納用)
  • 内蔵RAM 96KByte 搭載
  • 最大8chのA/D変換機を搭載
  • シリアルインタフェース搭載
    • 各種インタフェースコンバータを接続すれば、簡単にPCとの通信が可能です。
  • Ethernetインタフェース搭載
  • USBインタフェース搭載(Host/Function)
  • CANインタフェース搭載
  • オンチップエミュレータ用コネクタ装備
  • 回路図をすべて公開
  • サンプルプログラムを公開

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境
RX62N

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


RX62G, RX62T, RX63TL CPUボード Alpha Board

新世代CPU「RX」を搭載した汎用CPUボードです。RX62G/62Tはモータ制御に適した多機能タイマ(RX62Gは、高分解能を実現したPWM出力機能)と全20chのA/D変換器、CANインタフェースを小型基板上に実装してあります。また、RX63Tは、ピンパッケージ・少メモリ展開と安全対応機能を強化したシリーズで、民生機器の1モータ制御、産業機器の小型モータ制御に適しています。

特長

RX62G搭載CPUボード

  • 内蔵FlashROM
    • 256KByte(プログラム格納用)搭載
    • 32KByte(データ格納用)搭載
  • 内蔵RAM
    • 16KByte搭載
  • モータ制御に適した多機能タイマを搭載
  • 高分解能を実現したPWM出力機能
  • 全20chのA/D変換機を搭載
    • 12bit 8chと10bit 12ch
  • シリアルインタフェース搭載
    • 各種インタフェースコンバータを接続すれば、簡単にPCとの通信が可能です。
  • CANインタフェース搭載

RX62T搭載CPUボード

  • 内蔵FlashROM
    • 256KByte(プログラム格納用)搭載
    • 32KByte(データ格納用)搭載
  • 内蔵RAM
    • 16KByte搭載
  • モータ制御に適した多機能タイマを搭載
  • 全20chのA/D変換機を搭載
    • 12bit 8chと10bit 12ch
  • シリアルインタフェース搭載
    • 各種インタフェースコンバータを接続すれば、簡単にPCとの通信が可能です。
  • CANインタフェース搭載

RX63TL搭載CPUボード

  • 内蔵FlashROM
    • 64KByte(プログラム格納用)搭載
    • 8KByte(データ格納用)搭載
  • 内蔵RAM
    • 8KByte搭載
  • モータ制御に適した多機能タイマを搭載
  • 全8chのA/D変換機を搭載
    • 12bit 8ch
  • シリアルインタフェース搭載
    • 各種インタフェースコンバータを接続すれば、簡単にPCとの通信が可能です。

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境
RX62T
RX62G
RX63TL

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SH-2A SH7269搭載 CPUボード AP-SH2A-6A

AP-SH2A-6Aは、SH7269を搭載した高性能RISC CPUボードです。大容量メモリの他、USB、CAN、ビデオ入力等のI/Fを備えています。2Dグラフィックスアクセラレータ等の機能評価ができるよう、外部拡張コネクタに必要な信号を引き出してあります。また、拡張モジュールとしてLCDパネル、無線LANモジュールを基板上にビルトインすることが可能で、各種試作や小ロット製品への対応が可能です。

特長

  • USB Host/Function機能装備
  • シリアルI/Fコネクタを装備
  • CANコネクタ装備
  • ビデオ入力インタフェース装備
  • LCDキット接続可能
  • 無線LANモジュール実装可能
  • H-UDIコネクタ装備
  • 外部接続用コネクタへ拡張に必要な信号線を引き出してありますので、I/O等の接続が容易
  • 回路図をすべて公開、教育や研修にも好適
  • サンプルプログラム付属

仕様

  • SH7269 R5S72691W266FP (256Pin QFP)
  • クロック CPUクロック 240MHz
  • メモリ
    FlashROM 16MB
    SDRAM 16MB
    高速内蔵RAM 64KB
    大容量内蔵RAM 2.5MB
  • シリアルI/F クロック同期/調歩同期式 8ch
  • USB I/F USB2.0 Host(HIGH-SPEED対応) 1ch
    USB2.0 Function(HIGH-SPEED対応) 1ch
  • CAN I/F コントローラエリアネットワーク 2ch
  • NTSC/PAL対応 RCAピンジャック 2ch
  • SH7269 内蔵ビデオディスプレイコントローラ
    LCD インタフェースコネクタに接続(RGB666)
  • ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース 2 ch
  • パラレルI/O 149本
  • 割り込み 割り込みコントローラ内蔵 外部17本 (NMI、IRQ7~IRQ0、PINT7~PINT0)
  • A/Dコンバータ 分解能10bit 8ch
    タイマ/カウンタ マルチファンクションタイマパルスユニット2 16bit 5ch
    コンペアマッチタイマ 16bit 2ch
  • リセット リセットIC、リセットSW搭載
    外部拡張コネクタからのリセットも可能
  • DC5.0V ±5% またはDC3.3V ±5%(CPUコア 1.25V、I/O 3.3V)
  • 使用条件 温度 0~60℃(結露なし)
  • 基板サイズ 120mm×90mm 4層基板

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7269 開発支援ツール:
XrossFinderEvo、XrossFinderにて開発環境をサポート

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SH-2A SH7264搭載 CPUボード AP-SH2A-5A

AP-SH2A-5Aは、SH-2A SH7264を搭載した高性能RISC CPUボードです。大容量メモリの他、CAN、USB等のインタフェースを備えています。SH7264が持つデジタルオーディオやビデオディスプレイコントローラ等の機能評価ができるよう、外部拡張に必要な信号は外部接続コネクタへ引き出してありますので、 各種試作や小ロット製品への適用など幅広い対応が可能です。

特長

  • USB Host/Function機能装備
  • シリアルI/Fコネクタを装備、各種I/Fコンバータを接続すれば、簡単にPCとの通信が可能
  • CANコネクタ装備、別売のCANアダプタを接続すれば、簡単にCAN機器との通信が可能
  • H-UDIコネクタ装備
  • 外部接続用コネクタへ拡張に必要な信号線を引き出してありますので、I/O等の接続が容易
  • 回路図をすべて公開、教育や研修にも好適
  • サンプルプログラム付属

仕様

  • CPU SH7264 R5S72643W144FPU
  • クロック CPUクロック 144MHz
  • メモリ FlashROM 4MB
    SDRAM 16MB
    内蔵RAM 1MB
  • シリアルI/F クロック同期/調歩同期式 8ch
  • USB I/F USB2.0 Host(HIGH-SPEED対応) 1ch
    USB2.0 Function(HIGH-SPEED対応) 1ch
  • CAN I/F コントローラエリアネットワーク 2ch
  • パラレルI/O 129本
  • 割り込み 割り込みコントローラ内蔵(NMI、IRQ7~IRQ0、PINT7~PINT0)
  • A/Dコンバータ 分解能10bit 8ch
  • タイマ/カウンタ マルチファンクションタイマパルスユニット2 16bit 5ch
    コンペアマッチタイマ 16bit 2ch
  • リセット リセットIC、リセットSW搭載
    外部拡張コネクタからのリセットも可能
  • 電源電圧 DC5.0V ±5% またはDC3.3V ±5%
  • 消費電流 Typ 約 120mA (USB未使用、サンプルプログラム動作時)
    Max 約 350mA (USB未使用時)
  • 使用条件 温度 0~60℃(結露なし)
  • 基板サイズ 100mm×80mm 4層基板

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7264 開発支援ツール:
XrossFinderEvo、XrossFinderにて開発環境をサポート

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SH-4A SH7734搭載 CPUボード AP-SH4A-4A New

AP-SH4A-4Aは、SH7734を搭載した高性能RISC CPUボードです。大容量メモリの他、USB、CAN、SD、DVI等のI/Fを備えています。また、高精細画像表示とGigabit Ethernetに対応している為、SH7734のもつ2Dグラフィックアクセラレータ、ディスプレイユニット等、画像処理システムの評価に最適です。オプションでLCDキット、無線LANモジュールを用意しています。

特長

  • Gigabit Ethernetコネクタ装備
  • USB Host/Function機能装備
  • シリアルI/Fコネクタを装備
  • CAN通信用コネクタを装備
  • SDカード I/F
  • ディスプレイ出力(DVI) I/Fを搭載
  • LCDキット接続可能
  • 無線LANモジュール実装可能
  • H-UDIコネクタ装備
  • 外部接続用コネクタへ拡張に必要な信号線を引き出してありますので、I/O等の接続が容易
  • 詳細はこちら
    http://www.apnet.co.jp/product/superh/ap-sh4a-4a.html

仕様

  • SH7734 R8A77343DA0FBG (440Pin BGA)
  • クロック CPUクロック 533MHz
  • メモリ
    • FlashROM16MB
    • DDR2-SDRAM 64MB
  • シリアルI/F クロック同期/調歩同期式 6ch
  • USB I/F USB2.0 Host(HIGH-SPEED対応) 2ch
    USB2.0 Function(HIGH-SPEED対応) 1ch
  • CAN I/F コントローラエリアネットワーク 2ch
  • DVI I/F CPU 内蔵 DU(RGB888)
  • LCD I/F CPU 内蔵 DU(RGB666)
  • パラレルI/O 171本
  • 割り込み 割り込みコントローラ内蔵 外部 17 本 (NMI、IRQ7~IRQ0、PINT7~PINT0)
  • A/Dコンバータ 分解能10bit 8ch
  • DC5.0V ±5% またはDC3.3V ±5%(CPUコア 1.25V、I/O 3.3V)
  • 使用条件 温度 0~60℃(結露なし)
  • 基板サイズ 120mm×90mm

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7734 開発支援ツール:
XrossFinderEvo、XrossFinderにて開発環境をサポート

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SH-4A SH7764搭載 Linuxボード MS104-SH4AG

MS104-SH4AGは、SH-4A SH7764を搭載した、PC/104準拠のCPUボードです。
標準OSにLinuxを採用し、Ethernet、USB、シリアル、LCDコントローラ、CFスロット、SD/MMCスロットなど、多様な機能を搭載しているため、幅広い分野に対応が可能です。
また、Linuxシステム開発に必要なものがすべてセットになった、開発キットもご用意しています。

  • SH-4A SH7764 動作周波数 最大324MHz(27MHz水晶振動子)
  • 標準OSにLinux(カーネルバージョン2.6)を採用
  • PC/104規格準拠
  • FlashROM 16MByte、SDRAM 64MByte
  • CFカードスロット (TrueIDE)
  • SD/MMCカードスロット
  • 豊富なインタフェース
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • USB2.0 Hostインタフェース (Hi-Speed対応)
    • I2Cインタフェース
    • 高速シリアルインタフェース 2ch
    • 8bit 汎用GPIO
    • H-UDI デバッグインタフェース
  • マルチメディア機能
    • LCDコントローラ
    • シリアルサウンドインタフェース 4ch
  • 回路図を全て公開

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境
SH7764

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SH-Ether搭載 超小型ネットワーク対応ボード 「μST-SH2」シリーズ

μST-SH2は、ルネサス エレクトロニクス社製SuperH RISCプロセッサ「SH-Ether SH7619」を搭載 したボードコンピュータです。名刺の2/3ほどの超小型サイズながら、Ethernetポートを装備していま すので、ネットワークを主体とした様々な用途にご利用いただけます。 また、標準OSとしてμClinuxを採用、高度な組込アプリケーションも容易に構築することができます。

  • 標準OSにμClinuxを採用
  • 10/100BASE対応Ethernetポート搭載
  • 名刺の2/3の超小型サイズ
  • SD/MMCカードスロット、RS232 I/F搭載
  • SH-Ether SH7619搭載
  • CPUバスをコネクタ上に出力、システムの拡張が容易
  • 高速大容量メモリ搭載SDRAM 32MB
  • Linux開発キットもご用意
  • 拡張ボードとしてUSB、ADIO、ビデオキャプチャボードをご用意

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境
SH7619

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SH/Tiny開発キット STK-7125EVB-KIT

STK-7125EVB-KITは、ルネサス エレクトロニクス社製 SuperHマイコン「SH/Tiny SH7125」を用いた開発キットです。SH7125搭載CPUボード「STK-7125」をはじめ、評価ボードやデバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。学習用途や新入社員の教材に、またSuperHマイコンの入門用としても好適です。

  • SH/Tiny CPUボードと開発ツールがセットになって、わずか ¥9,800
    SH/Tiny開発環境をきわめてリーズナブルな価格でご提供いたします。

(以下、STK-7125EVB-KITに同梱の評価ボード「STK-7125EVB」の特長)

  • USB1本で簡単接続、バスパワー動作で電源不要
    USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応します。
  • オンボードデバッグ機能
    オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。
  • デバッガとしても利用可能
    STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。
  • 内蔵フラッシュ書込み機能
    付属ソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMへの書込みができます。(ブート書込み)
  • シリアル⇔USB変換機能
    USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境
SH7125(弊社製CPUボード STK-7125) Windows2000/XPが動作するPC

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SuperH SH/Tiny SH7125マイコン搭載CPUボード STK-7125

STK-7125は、ルネサス エレクトロニクス社製 SuperHマイコン「SH/Tiny SH7125」を搭載した低価格のCPUボードです。外部拡張に必要な信号はすべて外部接続コネクタへ引き出してありますので、組込み・試作・小ロット生産のほか、教材やホビーユースなど幅広い用途にご使用いただけます。

  • ¥3,000で買えるSuperH CPUボード - 弊社CPUボードラインナップ中、最も低価格なCPUボードです。
  • SH-2(SH/Tiny) SH7125採用、最大動作周波数 50MHz(65MIPS)
  • 超小型基板 36mm×34mm
  • 外部拡張が容易
  • 回路図を全て公開

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7125 開発ツールがセットになった「STK-7125EVB-KIT」をご用意

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SuperH™ CPUボード MS104-SH2

MS104-SH2は、SuperH SH7145Fを搭載したCPUボードです。
標準OSとしてµITRON4.0準拠のTOPPERSカーネルを採用しているため、リアルタイム性の高いシステムを容易に構築することができます。また、PC/104標準バスに準拠しているため、各社の市販PC/104ボードを利用できるなど、優れた拡張性を実現しました。
組込みOSのソリューションとして、高度な組込みアプリケーションの構築など、さまざまな用途にご使用いただけます。

特長

[ソフトウェア]

  • 標準OSにTOPPERS/FI4カーネル(µITRON4.0準拠)を採用
  • TCP/IPプロトコルスタックにTINETを採用
  • eclipseベースのGCC統合開発環境(Windows版)を提供
    →Windows GUI上でソースコードの管理・編集・コンパイルが可能です。

[ハードウェア]

  • SH-2 SH7145F 50MHz
  • FlashROM 2Mbyte, SRAM 1Mbyte
  • 10BASE-T 1ポート
  • USB1.1(スレーブ)
  • シリアルI/F(~768.0Kbps)
  • H-UDI/JTAGコネクタ
  • PC/104規格準拠

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7145F TOPPERS開発キット「RTOS-KIT-A01」をご用意

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SuperH™ CPUボード MS104-SH4

ことができます。
また、PC/104標準バスに準拠しているので、各社のPC/104周辺ボードを利用することができ、拡張性に優れています。
組込みOSのソリューションとして、さまざまな用途にご使用いただけます。

特長

[ソフトウェア]

  • 標準OSにLinux(カーネルバージョン2.4)を採用

[ハードウェア]

  • SH-4 SH7750R 240MHz
  • FlashROM 16Mbyte, SDRAM 32Mbyte
  • 10/100BASE-TX 1ポート
  • CompactFlash(Type1) 1スロット
  • シリアルI/F(~921.6Kbps)
  • H-UDI/JTAGコネクタ
  • PC/104規格準拠

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境 備考
SH7750R Linux開発キット「Linux-KIT-A02」をご用意

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SuperH™ CPUボード Alpha Board

試作・機器組込用途に最適な、SuperHプロセッサを搭載したボードコンピュータです。外部拡張に必要な信号はすべて外部接続コネクタへ引き出してあり、各種試作や小ロット製品への適用など幅広い対応が可能です。

主な対応デバイス

対応デバイス

[SH-2]
SH7044, SH7045, SH7046, SH7047, SH7051, SH7085, SH7144, SH7145, SH7146, SH7149, SH7085, SH7136, SH7137

[SH2-DSP]
SH7065

[SH/Tiny]
SH7125

[SH-2A]
SH7211, SH7216, SH7263, SH7286, SH7670

[SH2A-DUAL]
SH7205

[SH-3]
SH7709A, SH7709S

[SH3-DSP]
SH7727, SH7729R

[SH-4]
SH7750R

[SH-4A]
SH7730, SH7780

[SH4A-MULTI]
SH7786

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


SuperH開発支援パッケージ

CPUボード、デバッガ、Flash書込みソフトなど、SuperHマイコン開発に必要なハードとソフトのセットです。SH7045F版、SH7046F版、SH7709S版があり、入門用や機能評価に最適です。 また、CPUボード単体もSH-2からSH-4まで幅広くラインナップしています。

各パッケージの内容:

  1. CPUボード
  2. リモートデバッガ
  3. フラッシュ書込みソフト
  4. GNUPro (GCC)コンパイラ
  5. RS-232Cドライバ
  6. RS-232Cケーブル
  7. サンプルプログラム
  8. 各種マニュアル

主な対応デバイス

対応デバイス 動作環境
[SH-2]
SH7045F
SH7046F
[SH-3]
SH7709S

対応デバイスに関する詳細はパートナー社までお問合せください。


株式会社アルファプロジェクト

053-401-0033

sales@apnet.co.jp

http://www.apnet.co.jp/


End of content

Back To Top