Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

組み込みコンパクトLinuxボード CAT760

CAT760はCPUにSH7760(SH-4)を搭載した、高性能でコンパクト且つ低消費電力なマイクロコンピュータボードです。ボード上のフラッシュROMにブートローダとLinuxオペレーティングシステムをプリインストール済みですのでシエルやTELNET、FTP等のネットワーク機能を利用することができます。

また、USB1.1ホストコントローラ機能や液晶パネルコントロール機能も利用できます。詳しくは<http://www.si-linux.co.jp>をご覧下さい。

  • SH-Linuxカーネル Version2.6
  • CPUにSH7760(SH-4)を使用、CPUクロック200MHz バスクロック66.6MHz
  • FLashROM: 16Mbyte(16bitバス)
  • SD-RAM: 64Mbyte(32bitバス)
  • SRAM: 512Kbyte、バッテリバックアップ可能
  • 10/100BASE イーサネット×1ch
  • リアルタイムクロック: RTC-9701JE (EEPROM内蔵)
  • シリアルポート: RS232×1ch TTL×2ch
  • パラレルポート: 60bit(I/Oピンは各種機能と共用です)
  • 10bit A/Dコンバータ×4ch
  • USB1.1ホストコントローラ機能×1ch
  • I2Cバスコントローラ×2ch、HCAN2×2ch
  • TFT-LCDパネル使用可能(320×240ドット,16bpp)
  • 拡張バス信号: D0~15,A0~23,CS,IORD,IOWR信号など(バッファ済み)
  • 動作電源: 3.3V±0.3V
  • 使用温度範囲; 0~55℃(結露のないこと)
  • 寸法: 60×73mm(突起部含まず)、質量:約25g

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


CAT760評価キット EK760

評価キットEK760はLinuxボードCAT760と評価用マザーボードをセットにした製品で、CAT760ボードの機能や性能評価ができます。またプログラミング、デバッグなどのトレーニングキットとしても便利にご使用いただけます。

  • TypeⅡコンパクトフラッシュソケット×2
    無線LANや通信カードも使用できます。
  • イーサネット用RJ45コネクタ×1
  • USB1.1用ホストコネクタ×1
  • シリアルポート用D-SUBコネクタ×2
  • JTAGデバッガ用コネクタ×1
  • バス拡張、I/O信号用コネクタ取り付け可
  • 電源:5V±5%単一電源入力、3.3V出力DCDC実装済み
  • 寸法:A6サイズ、105×148mm(突起部含まず)

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

エーワン株式会社
TEL: 0568-85-8511
E-mail: cat-i@aone.co.jp
http://www.aone.co.jp/


End of content

Back To Top