大株主一覧(上位10名)
(2011年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| (株)日立製作所 | 127,725,748 | 30.62 |
| 三菱電機(株) | 104,502,885 | 25.05 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (住友信託銀行再信託分・日本電気(株)退職給付信託口) |
78,200,000 | 18.75 |
| 日本電気(株) | 69,695,857 | 16.71 |
| STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 | 4,022,684 | 0.96 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 3,654,400 | 0.88 |
| RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST, LONDON-CLIENTS ACCOUNT | 3,555,090 | 0.85 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 1,572,113 | 0.38 |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB NON-TREATY CLIENTS 613 | 1,439,033 | 0.34 |
| ルネサス エレクトロニクス従業員持株会 | 1,147,500 | 0.28 |
- (注)
-
- 持株比率は、自己株式2,548株を除いて算出しています。
- 持株比率は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しています。
- 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(住友信託銀行再信託分・日本電気(株)退職給付信託口)の持株数78,200,000株(持株比率18.75%)は、日本電気(株)が保有する当社株式の一部を退職給付信託に拠出したものであり、その議決権行使の指図権は同社が留保しています。そのため、日本電気(株)は、当社の議決権の35.46%を保有しています。
Japan 日本語