ナビゲーション


ホーム / 製品 / 汎用IC / 汎用ロジック / ユニロジック /

ユニロジック74LV-A LVT-A 1G/1GW/2G 


 
このページへのご意見
このページを印刷



ユニロジック74LV-A LVT-A 1G/1GW/2G
ステータスリスト
型名の説明
マーキング情報
レベルシフト対応表
入出力トレラント特性
特性比較
総合プレゼンテーション


テクニカルアップデート


ドキュメント


よくあるお問い合わせ


共通事項


シミュレーションデータ


アライアンスパートナー



関連リンク

サンプルリクエスト

コンバータ


特長:

応用:

回路修正, タイミング補正, ノイズ対策

製品情報:

  • 電源電圧:1.65 to 5.5V動作
  • tpd=7.5ns(typ) at Vcc=3.3V
  • 入出力5Vトレラント機能付
  • VH=0.35Vの入力ヒステリシス付



ラインアップ:



ユニロジック74LV-A LVT-A 1G/1GW/2G
すべてのスペックを表示
Part No.PackageFunctionRemarksFamilyパッケージ
コード
HD74LV1G00ACMCMPAK-52-input NAND Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G00AVSVSON2-input NAND Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT00ACMCMPAK-52-input NAND Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT00AVSVSON2-input NAND Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G02ACMCMPAK-52-input NOR Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G02AVSVSON2-input NOR Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT02ACMCMPAK-52-input NOR Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT02AVSVSON2-input NOR Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G04ACMCMPAK-5Inverter-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G04AVSVSONInverter-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GU04ACMCMPAK-5Inverter-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GU04AVSVSONInverter-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT04ACMCMPAK-5Inverter-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT04AVSVSONInverter-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G08ACMCMPAK-52-input AND Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G08AVSVSON2-input AND Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT08ACMCMPAK-52-input AND Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT08AVSVSON2-input AND Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G14ACMCMPAK-5Schmitt-trigger Inverters-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G14AVSVSONSchmitt-trigger Inverters-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT14ACMCMPAK-5Schmitt-trigger Inverters-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT14AVSVSONSchmitt-trigger Inverters-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G32ACMCMPAK-52-input OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G32AVSVSON2-input OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT32ACMCMPAK-52-input OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT32AVSVSON2-input OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G66ACMCMPAK-5Analog Switch-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G66AVSVSONAnalog Switch-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT66ACMCMPAK-5Analog Switch-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT66AVSVSONAnalog Switch-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G86ACMCMPAK-52-input Exclusive-OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G86AVSVSON2-input Exclusive-OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT86ACMCMPAK-52-input Exclusive-OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT86AVSVSON2-input Exclusive-OR Gate-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G125ACMCMPAK-5Bus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G125AVSVSONBus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT125ACMCMPAK-5Bus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT125AVSVSONBus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1G126ACMCMPAK-5Bus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1G126AVSVSONBus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GT126ACMCMPAK-5Bus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APTSP0005ZC-A
(CMPAK-5V)
HD74LV1GT126AVSVSONBus Buffer Dates with 3-state outputs-74LV1G-A LV1GT-APUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74LV1GW04ACMCMPAK-6Dual Inverter-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GWU04ACMCMPAK-6Dual Unbuffer Inverter-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW06ACMCMPAK-6Dual Inverter Open Drain-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW07ACMCMPAK-6Dual Buffer Open Drain-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW14ACMCMPAK-6Dual Inverter with Schmitt-trigger Input-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW16ACMCMPAK-6Dual Buffer-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW17ACMCMPAK-6Dual Buffer with Schmitt Trigger Inputs-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW53ACMCMPAK-62-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW57ACMCMPAK-6Configurable Multiple-Function Gate-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW58ACMCMPAK-6Configurable Multiple-Function Gate-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW97ACMCMPAK-6Configurable Multiple-Function Gate-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV1GW98ACMCMPAK-6Configurable Multiple-Function Gate-74LV1GW-APTSP0006JA-A
(CMPAK-6V)
HD74LV2G00AUSSSOPDual 2-Input NAND Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT00AUSSSOPDual 2-input NAND Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G02AUSSSOPDual 2-Input NOR Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT02AUSSSOPDual 2-input NOR Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G04AUSSSOPTriple Inverters-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT04AUSSSOPTriple Inverters-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GU04AUSSSOPTriple Unbuffered Inverters-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G08AUSSSOPDual 2-Input AND Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT08AUSSSOPDual 2-input AND Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G14AUSSSOPTriple Inverters with Schmitt-trigger Inputs-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT14AUSSSOPTriple Inverters with Schmitt-trigger Inputs-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G32AUSSSOPDual 2-Input OR Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT32AUSSSOPDual 2-input OR Gates-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G34AUSSSOPTriple Non-inverters-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT34AUSSSOPTriple Non-inverters-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G53AUSSSOPAnalog Multiplexer/Demultiplexer-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT53AUSSSOP2-channel Analog Multiplexer / Demultiplexer-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G66AUSSSOPAnalog Switch-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT66AUSSSOP2-channel Analog Switch-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G74AUSSSOPSingle D-ype Flip-Flops with Preset and Clear-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT74AUSSSOPSingle D-type Flip-Flops with Preset and Clear-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT86AUSSSOP2-input Exclusive-OR Gate-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G123AUSSSOPRetriggerable Monostable Multivibrators-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT123AUSSSOPRetriggerable Monostable Multivibrator-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G125AUSSSOPDual Bus Buffer with 3-state Output-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT125AUSSSOPDual Bus Buffer with 3-state Output-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G126AUSSSOPDual Bus Buffer with 3-state Output-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT126AUSSSOPDual Bus Buffer with 3-state Output-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G157AUSSSOP2-channel Multiplexer-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT157AUSSSOP2-channel Multiplexer-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G240AUSSSOPDual Bus Buffer Inverted with 3-state outputs-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT240AUSSSOPDual Bus Buffer Inverted with 3-state Output-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G241AUSSSOPDual Bus Buffer Non-inverted with 3-state output-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT241AUSSSOPDual Bus Buffer Non-inverted with 3-state Output-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2G245AUSSSOPDual Bus Transceivers with 3-state outputs-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74LV2GT245AUSSSOPDual Bus Transceivers with 3-state Outputs-74LV2G-A LV2GT-APVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)