ナビゲーション


ホーム / 製品 / 汎用IC / 汎用ロジック / ユニロジック /

ユニロジック74ALVC 1G/2G 


 
このページへのご意見
このページを印刷



ユニロジック74ALVC 1G/2G
ステータスリスト
型名の説明
マーキング情報
レベルシフト対応表
主要特性図
入出力トレラント特性
特性比較
総合プレゼンテーション


テクニカルアップデート


ドキュメント


よくあるお問い合わせ


共通事項


シミュレーションデータ


アライアンスパートナー



関連リンク

サンプルリクエスト

コンバータ


特長:

 

応用:

回路修正, タイミング補正, ノイズ対策

製品情報:

  • 電源電圧:1.2 to 3.6V動作
  • tpd=3.0ns(max) at Vcc=3.3V
  • 入力3.6Vトレラント機能付
  • 出力電流:±24mA



ラインアップ:



ユニロジック74ALVC 1G/2G
すべてのスペックを表示
Part No.PackageFunctionRemarksFamilyパッケージ
コード
HD74ALVC1G00VSVSON2-input NAND Gate-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G02VSVSON2-input NOR Gate-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G04VSVSONSingle Inverter Buffer-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G06VSVSONSingle Inverter Buffer/Driver with Open Drain-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G07VSVSONSingle Buffer/Driver with Open Drain-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G08VSVSON2-input AND Gate-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G14VSVSONSchmitt-trigger Inverter Buffer-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G32VSVSON2-input OR Gate-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G66VSVSONAnalog Switch-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G79VSVSONSingle Positive Edge-triggered D-type Flip-Flop-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G80VSVSONSingle Positive Edge-triggered D-type Flip-Flop-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G86VSVSON2-input Exclusive-OR Gate-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G125VSVSONBus Buffer Gate with 3-state Output-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G126VSVSONBus Buffer Gate with 3-state Output-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC1G240VSVSONBus Buffer Inverted with 3-state Output-74ALVC1G SeriesPUSN0005KA-A
(TNP-5DV)
HD74ALVC2G00USSSOPDual 2-input NAND GatesUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G02USSSOPDual 2-input NOR GatesUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G04USSSOPTriple Inverter BuffersUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G06USSSOPTriple Inverter Buffers/Drivers with Open DrainUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G07USSSOPTriple Buffers / Drivers with Open DrainUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G08USSSOPDual 2-input AND GatesUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G14USSSOPTriple Schmitt-trigger Inverter BuffersUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G32USSSOPDual 2-input OR GatesUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G34USSSOPTriple Non-inverter BuffersUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G53USSSOP2-channel Analog Multiplexer DemultiplexerUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G66USSSOP2-channel Analog SwitchUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G74USSSOPSingle D-type Flip Flops with Preset and ClearUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G86USSSOPDual 2-input Exclusive-OR GatesUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G125USSSOPDual Bus Buffer with 3-state OutputUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G126USSSOPDual Bus Buffer with 3-state OutputUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G157USSSOP2-channel MultiplexerUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G240USSSOPDual Bus Buffer Inverted with 3-state OutputUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G241USSSOPDual Bus Buffer Non-inverted with 3-state OutputUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)
HD74ALVC2G245USSSOPDual Bus Transceivers with 3-state OutputUnder development74ALVC2G SeriesPVSP0008KA-A
(TTP-8DBV)